MENU

Displays - LEDs

SMD 0603 LEDs

Product Name Status Description Features Package Q-Level
TLMB1100 NEW Blue Ultrabright 0603 LED VF = 3.9 V @ IF = 20 mA 0603
TLMG1100 Green Ultrabright 0603 LED VF = 2.1 V @ IF = 20 mA 0603
TLMO1000 Soft Orange 0603 LED VF = 1.8 V @ IF = 2 mA 0603
TLMO1100 Orange Ultrabright 0603 LED VF = 2.1 V @ IF = 20 mA 0603
TLMP1100 Pure Green Ultrabright 0603 LED VF = 2.1 V @ IF = 20 mA 0603
TLMS1000 RED 0603 LED VF = 1.8 V @ IF = 2 mA 0603
TLMS1100 RED Ultrabright 0603 LED VF = 2.1 V @ IF = 20 mA 0603
TLMY1000 Yellow 0603 LED VF = 1.8 V @ IF = 2 mA 0603
TLMY1100 Yellow Ultrabright 0603 LED VF = 2.1 V @ IF = 20 mA 0603