Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, SUR 제품군 TRENCHFET® 전력 MOSFETS 신제품 개발

4mΩ ~ 16mΩ의 디바이스 온저항 값 범위 제공


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 2월 캘리포니아 산타클라라 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)의 자회사인 실리코닉스(Siliconix incorporated)가 리버스리드(reverse-lead) TO-252 DPAK 패키지 형태의 TrenchFET® 파워 MOSFET 신제품군을 개발했다고 발표했다.

“SUR” 패키지 형태로 제공되는 TrenchFET는 리버스 리드를 통해 냉각 기능이 향상되었고, 상단 부분에 히트싱크를 탑재한 PCB 상에서 디바이스가 반대로 실장될 수 있다. 전력으로 인한 열은 PCB쪽보다는 공기 중으로 분산되기 때문에 이들 전력 MOSFET은 일반 리드아웃의 DPAK 전력 MOSFET에 비해 낮은 유효 온저항 값과 고전류를 제공한다. 뛰어난 냉각 동작은 보드에서 열 스트레스를 제거, 전체적으로 디바이스가 안정적으로 유지될 수 있도록 한다.

데스크탑 컴퓨터 코어 DC/DC 변환 애플리케이션에 사용되는 SUR 전력 MOSFET을 이용하면 전력을 좀 더 효율적으로 이용하고 적은 부품을 사용하는 친환경적인 VRM 모듈 및 PC 마더보드를 설계할 수 있다.

20-V SUR70N02-04P및 30 V SUR50N03-06P, SUR50N03-09P, SUR50N03-12P, 그리고 SUR50N03-16P전력 MOSFET은 온저항 값 범위가 4mΩ ~ 16mΩ이고, DC/DC 컨버터에서 동기 및 제어 FET로도 이용될 수 있다.

SUR TrenchFET 전력 MOSFET 제품군 요약표

디바이스 rDS(on) (10V에서 Ω ) Qg (4.5V에서 nC ) rDS(on) x Qg QGS (nC) QGD (nC)
SUR70N02-04P 0.0037 34 125.8 11 10
SUR50N03-06P 0.0065 21 136.5 10 7.5
SUR50N03-09P 0.0095 11 104.5 7.5 5.0
SUR50N03-12P 0.012 13 156.0 6.0 5.0
SUR50N03-16P 0.016 8.5 136.0 5.0 2.5

현재 SUR 제품군의 리버스 리드 TrenchFET 전력 MOSFET의 샘플 및 양산용 제품을 현제 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 10~12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

TrenchFET is a registered trademark of Siliconix incorporated.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword