|
For more information: Vishay新型SUR系列TrenchFET® 功率MOSFET, 具有独特的反向导引TO252封装,可应用于大电流作业、 提高效率并节省空间该产品所提供的接通电阻范围为4 mΩ 至16 mΩ
加州圣塔克拉拉——2004年2月XX日——由Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)控股80.4%的子公司 Siliconix Incorporated (纳斯达克股市代码:SILI)今天宣布推出采用反向导引TO252 DPAK封装的新型TrenchFET® 功率MOSFET系列产品。 凭借反向成型的引线,采取“SUR”封装的TrenchFET能使该产品反向安装于PCB上,即将散热器安装于顶部以产生更好的散热效果。由于功率应用产生的热量能散发到空气中而非PCB上,与采用传统引线的DPAK功率MOSFET相比,此类功率MOSFET具有更小的有效接通电阻值以及更大的电流作业能力。同时,更好的散热效果能消除电路板的热应力,从而提高该产品的整体可靠性。 该SUR功率MOSFET可用于桌面电脑的核心直流变直流转换应用,使VRM模块与PC主板实现“超绿色”的设计。应用该SUR功率MOSFET后,VRM模块与PC主板可更有效地利用功率,而进一步减少所需的元件。 20伏SUR70N02-04P 和30伏SUR50N03-06P, SUR50N03-09P, SUR50N03-12P, 和 SUR50N03-16P 功率MOSFET系列产品的接通电阻值范围为4 mΩ 至16 mΩ,可用于直流变直流转换器的同步及控制FET。 SUR TrenchFET功率MOSFET系列产品一览表
Siliconix可提供SUR系列反向导引TrenchFET功率MOSFET样品及批量生产。大批量订单的交货期仅需10至12周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. TrenchFET 是 Siliconix incorporated 公司的注册商标. |