|
For more information: Vishay erweitert Serien MPM und ORN: Neue Widerstandsnetzwerke mit Rekord-Widerstandsverhältnistoleranz von nur 0,01% im SOT23- oder 8poligen SOIC-Gehäuse
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Juni 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Dünnschicht-Widerstandsnetzwerke, die die Widerstandsverhältnistoleranz der Doppel- und Vierfach-Widerstandsnetzwerke der Serien MPM und ORNim SOT23- bzw. 8poligen SOIC-Gehäuse auf einen neuen Rekordwert von nur 0,01% reduzieren. Die neuen Produkte sind für Anwendungen in Messverstärkern, Präzisionsspannungsteilern und Brückenschaltungen konzipiert und bieten eine Alternative zu Drahtwiderständen, Widerständen in hermetisch dichtem Gehäuse oder anderen Widerstandstechnologien, auf die man bisher zurückgreifen musste, wenn man so kleine Toleranzen erzielen wollte. Die neuen Dünnschicht-Spannungsteiler der Serie MPMbieten nicht nur eine extrem kleine Verhältnistoleranz von 0,01% für ähnliche Widerstandswerte, sondern auch einen hervorragenden Temperaturkoeffizient-Gleichlauf (TCR) von ±2 ppm/°C sowie höchste Stabilität für alle SMT-Anwendungen. Die Widerstandsnetzwerke der Serie MPMsind standardmäßig mit Spannungsteilerverhältnissen zwischen 1:1 und 100:1 erhältlich. Eine große Auswahl an Standard-Spannungsteilerverhältnissen gewährleistet, dass für die meisten Anwendungen ein Standardbauteil verfügbar ist. Zusätzlich sind kundenspezifische Spannungsteilerverhältnisse verfügbar. Die neuesten Produkte der Dual-in-line-Widerstandsnetzwerkfamilie ORNbasieren auf einem hochstabilen Dünnschicht-Widerstandselement. Sie enthalten jeweils vier voneinander isolierte Widerstände und besitzen ein robustes 8poliges SOIC-Kunststoffgehäuse mit 50 mil Rastermaß. Durch ihren hervorragenden Temperaturkoeffizient-Gleichlauf von ±5 ppm/°C und die enge Widerstandsverhältnistoleranz bis hinab zu 0,01% eignen sich die ORN-Widerstandsnetzwerke ideal für Operationsverstärkerschaltungen mit Verstärkungsfaktor Eins. Die Bauteile sind in neun Standardwiderstandsbereichen von 500 Ohm bis 100 kOhm sofort lieferbar. Die Widerstandsnetzwerke der Serien MPMund ORNeignen sich bestens als Ersatz für diskrete Chip-Widerstände. Sie sparen wertvollen Platz und bieten überlegene elektrische Eigenschaften. Da alle Widerstandselemente im gleichen Gehäuse und auf einem einzigen Substrat integriert sind, haben die einzelnen Widerstandselemente nahezu identische Temperatur- und Langzeitbedingungen. Die neuen Bauelemente sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwei bis sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|