|
For more information: Vishay etend les series MPM et ORN : des nouveaux réseaux de résistances specifiés avec le plus faible rapport de tolérance de l'industrie de 0,01 % en boitiers SOT-23, 8 broches
Deux nouveaux réseaux de résistances de précision à couche mince annoncés aujourd'hui par Vishay Intertechnology étendent le rapport de tolérance des réseaux de résistances appariées et quadruples MPM et ORN de la société avec les valeurs les plus faibles de l'industrie de seulement 0,01 % en boîtiers standards moulés SOT 23 et 8 broches SOIC. Destinés à une utilisation dans des amplificateurs d'instrumentation, diviseurs de tension de précision, et circuits de réseaux en pont, les modèles annoncés aujourd'hui constituent une alternative aux technologies comme les modèles bobinés ou hermétiques précédemment nécessaires pour obtenir une tolérance aussi faible. En plus d'être appariés avec précision avec un rapport de tolérance de 0,01 % pour des valeurs de résistance comparables, les nouveaux modèles de diviseurs résistifs à couche mince série MPM présentent un coefficient de variation de température (TCR) de ±2 ppm/°C ainsi qu'une stabilité exceptionnelle pour toutes les applications de montage en surface. Les options de rapports de division standards de la série MPM vont de 1:1 à 100:1. Un grand choix de rapports de divisions standards garantit la disponibilité immédiate du composant approprié pour la plupart des applications, et des rapports de division non standards sont disponibles sur demande. Fabriqués avec une couche mince ultra stable et encapsulés dans un boîtier moulé SOIC 8 broches, les nouveaux modèles de réseaux de résistances DIL de la famille ORN Fabriqués avec une couche mince ultra stable et encapsulés dans un boîtier moulé SOIC 8 broches, les nouveaux modèles de réseaux de résistances DIL de la famille ORN conviennent idéalement aux circuits amplificateurs opérationnels à gain unité. Neuf valeurs de résistances standards allant de 500 Ω à 100 KΩ sont disponibles pour livraison immédiate. En remplacement direct de résistances chips discrètes, les séries MPM et ORN combinent une réduction de l'encombrement et une performance supérieure avec des éléments résistifs intégrés dans un seul boîtier sur un substrat commun et conduisent à des conditions pratiquement identiques en fonction du temps et de la température pour chaque élément. Les échantillons et la production de masse de ces nouveaux modèles sont actuellement disponible, avec des délais de deux à six semaines pour les commandes plus importantes.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.
|