Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

네트워크 저항기 신제품, SOT-23 및 8핀 패키지에서 0.01%의 비 오차 제공


Resistor Networks

Products mentioned:

MPM
ORN
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 6월 16일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 정밀 박막 네트워크 저항기 신제품 2종을 출시했다. 이번에 개발된 제품은 비쉐이의 MPMORN 매치페어 쿼드 네트워크 저항기의 비 오차를 SOT-23 및 8핀 SOIC 패키지 형태의 표준에서 0.01%로 매우 낮춘 것이 특징이다.

계측 증폭기, 정밀 전압 분배기, 브리지 네트워크 회로 등에 사용되는 이들 디바이스는 낮은 허용오차를 유지하기 위해 필요했던 권선 또는 허메틱 패키징과 같은 기술을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

0.01% 비 오차로 정밀하게 매치되는 것은 물론 박막 저항 분배기인 MPM 시리즈에서 이 신제품은 온도계수비 트래킹(TCR)이 ±2ppm/°C이며, 모든 표면 실장형 애플리케이션에 뛰어난 안정성을 제공한다. MPM 시리즈의 표준 분배기 비 옵션은 1:1에서 100:1이다. 표준 분배기 비의 선택폭이 넓음으로써 대부분의 애플리케이션에 적절한 부품을 바로 이용할 수 있다. 요청에 따라 맞춤형 비표준 비도 제공된다.

매우 안전하고 견고한 8핀 박막 SOIC 패키지 형태의 듀얼인라인 네트워크 저항기인ORN 제품군에 추가된 신제품은 표준 50밀 피치 리드 스페이싱이 특징인 4개의 절연 저항기를 포함하고 있다. ORN디바이스는 TCR 트래킹이 ±5ppm/C이며, TCR 트래킹과 비 오차가 0.01%에 가깝기 때문에 단일 이득 연산 증폭 회로에 매우 이상적이다. 9개의 저항 값은 500Ω ~ 100KΩ이다.

개별 칩 저항기를 대체할 수 있는 MPM시리즈 디바이스는 공간을 절약할 수 있고 뛰어난 성능을 제공함과 동시에 단일 패키지 형태로 일반 기판에 저항 엘리먼트들을 통합한 것이 특징이다. 따라서 각 엘리먼트의 시간 및 온도 조건이 거의 똑같다.

현재 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 2~ 6주의 시간이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword