|
For more information: VISHAY 扩展了 MPM 和 ORN 系列:采用 SOT-23、8 引脚 SOIC 封装的新型排阻具有业界极低的 0.01% 比例容差
宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 6 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代号: VSH)宣布推出两款新型高精度、新容差水平薄膜排阻,扩展了该公司的MPM 和ORN系列配对排阻及四通道排阻,这两款排阻采用标准的塑模 SOT-23 和 8 引脚 SOIC 封装,并使其比例容差创 0.01% 的业界新低。 日前推出的这些器件主要用于仪表放大器、高精度分压器和桥式网络电路,它们提供了新的技术选择替代原来的,例如先前为保持这种低容差所需的绕线或密封封装。 除像电阻值这样的 0.01% 比例容差的高精度匹配外,MPM系列薄膜电阻分压器中的新器件还具有 ±2 ppm/°C 的温度系数 (TCR) 跟踪,并且为所有表面贴装应用提供了卓越的稳定性。MPM系列的标准分压比例选择范围为 1:1~100:1。现成标准分压比例的大范围选择确保了可为大多数应用立即提供适宜的组件,根据需要还可获得定制的非标准比例。 双列直插式排阻 ORN 系列的这两个最新成员是利用高度稳定的薄膜构建的,它们采用表面粗糙的塑模 8 引脚 SOIC 结构封装。ORN双列直插式排阻具有四个引线间距为标准 50 密耳的隔离式电阻。凭借 ±5 ppm/°C 的严 TCR 跟踪和 0.01% 的超低比例容差,ORN 器件非常适用于整体增益运算放大器电路。500Ω~100KΩ 的九个标准电阻值可立即获得。 作为分立芯片电阻的替代电阻, MPM 和 ORN系列器件将空间节约和卓越的性能及在单个封装中集成的电阻元件完美结合到了普通基板上,从而实现了每一个单元随时间和温度都有几乎同样的条件。 目前,这两款新型器件的样件和量产批量均可提供,大批量订购的供货周期为 2~6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|