Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue 10-MBd-Einkanal- und Zweikanal-Optokoppler von Vishay: Betriebstemperaturbereich bis 100°C, platzsparende Lösungen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen


Optocouplers

Products mentioned:

6N137/SFH6741/42/50/51/52
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

SANTA CLARA, CALIFORNIA (USA) – 8. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Ein- und Zweikanal-Optokopplern für Datenraten bis zu 10 MBd, die eine verstärkte Isolation besitzen und Betriebstemperaturen bis 100°C erlauben. Dies sind die ersten Optokoppler dieser Art am Markt, die so hohe Temperaturen vertragen.

Die neuen Bauelemente enthalten eine Eingangs-LED und ein Fotodiodendetektor-IC, die beide für hohe Datenraten optimiert wurden. Die sechs neuen Optokoppler sind eine platzsparende Alternative zu Signaltrenntransformatoren. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen wie Kommunikationsbusleitungen, schnelle A/D- und D/A-Wandler, digital gesteuerte Stromversorgungen und I/O-Schnittstellen für Industriesteuerungen, darüber hinaus für Consumer-Anwendungen wie Scan-Treiber-IC-Schnittstellen für Plasma-Displays.

Außer der hohen Datenrate von 10 MBd (typ.) und dem industriellen Betriebstemperaturbereich bis 100°C bieten die neuen Optokoppler von Vishay Semiconductors kurze Anstiegs-/Abfallzeiten, CMR-Werte bis 10.000 V/μs, eine typische Pulsbreitenverzerrung (PWD) von 2,9 ns und eine typische Signalverzögerung (tPHL) von 50 ns.

Die neuen Optokoppler 6N137und SFH67xxhaben ein Standard-DIP﷓8-Gehäuse und sind in zwei verschiedenen SMT-Varianten sowie einer einlötbaren Version mit 400 mil Rastermaß erhältlich. Sie besitzen eine verstärkte Isolation nach IEC60950 (Zulassungsverfahren in Gang) und acht Anschlüsse aus reinem Zinn. Die Einkanal-Versionen haben einen Enable-Anschluss (Pin 7), der es ermöglicht, den Detektor in den hochohmigen Zustand zu schalten.

Diese Bauteile zeichnen sich durch hohe Störfestigkeit aus und ermöglichen es, Masseschleifen zwischen elektronischen Geräten zu eliminieren und dadurch EMV-Probleme zu entschärfen. Eine interne Abschirmung verleiht den Bauteilen eine garantierte Gleichtakttransienten-Festigkeit von 5 kV/μs (SFH6741 und SFH6751) bzw. 10 kV/μs (SFH6742 und SFH6752).

10﷓MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler: Übersicht

Typ CMR (V/µs) Konfiguration Gehäuse
6N137 100 Einkanal DIP 8
SFH6741 5,000 Einkanal DIP 8
SFH6742 10,000 Einkanal DIP 8
SFH6750 100 Zweikanal DIP 8
SFH6751 5,000 Zweikanal DIP 8
SFH6752 10,000 Zweikanal DIP 8

Die Produkte der neuen Serie sind mit den meisten Logikfamilien kompatibel. Sie vereinfachen die Minimierung des Systemrauschens und tragen dadurch zur Verkürzung des Entwicklungszyklus bei. Die neuen Produkte sind äquivalent zu Optokopplern von Agilent Technologies; dadurch haben OEMs, EDMs und EMS jetzt eine alternative Bezugsquelle für 10﷓MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler.

Die neuen 10-MBd-Optokoppler sind in Musterstückzahlen sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen. Produktionsstückzahlen sind ab sofort verfügbar.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword