VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:ビシェイ社の新規シングルおよびデュアル・チャネル10-MBD オプトカップラー
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/optocouplers/sales
 

ビシェイ社の新規シングルおよびデュアル・チャネル10-MBDオプトカップラーは業界最高値100 °Cの操作温度レーティングで高速データ・アプリケーションにコンパクトなソリューションを提供

【カリフォルニア州サンタクララ発】2004年7月8日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (ニューヨーク証券取引市場名: VSH) は本日、業界初の100 °C での操作向けデバイスで強化断熱包装されたシングルおよびデュアル・チャネル10-MBd オプトカップラーの新シリーズ発売を発表した。

新規デバイスはインプットLEDを高データレートが必要なアプリケーション用に最適化した統合光フォトダイオードICディテクタと組み合わせている。シグナル・アイソレーション・トランスフォーマの代替としてデザイナーのボード容量要件を軽減する本日発売の6つのオプトカップラーは、通信バス・ラインや、高速 A/DおよびD/Aコンバータ、デジタル・コントロール電源、業務用コントローラI/Oインタフェースなどの業務用アプリケーションと、プラズマ表示パネル用のスキャン・ドライバICインタフェースなどの消費者アプリケーションを対象としている。

10 MBdの標準スピードと業界最高値である100 °Cの操作温度に加え、同オプトカップラーは急速な立ち上がり・下降時間、最高10,000 V/μsのCMR値、標準パルス幅ひずみ(PWD) が 2.9 ns、標準伝搬遅延(tPHL) が50 nsである。

標準DIP﷓8包装で、表面実装2種と400ミリ幅のリードフォーム・スルーホール構成1種がある新規6N137およびSFH67xxオプトカップラーは、IEC60950適合(申請中)の強化断熱と8つの純錫リードを特徴としている。シングル・チャネル・デバイスでは、ピン7の有効機能でディテクタがストロボできる。

これらのデバイスには雑音排除性があり、電子器具におけるグラウンド・ループの可能性を下げることで電磁妨害を軽減する。内部シールドにより、SFH6741およびSFH6751には5 kV/μsの、SFH6742およびSFH6752には10 kV/μs のコモン・モード・トランジェント(高速過渡現象)イミュニティを確保する。

10-MBd高速オプトカップラー: 要約表

部品 CMR (V/µs) 設定 包装タイプ
6N137 100 シングル・チャネル DIP 8
SFH6741 5,000 シングル・チャネル DIP 8
SFH6742 10,000 シングル・チャネル DIP 8
SFH6750 100 デュアル・チャネル DIP 8
SFH6751 5,000 デュアル・チャネル DIP 8
SFH6752 10,000 デュアル・チャネル DIP 8

新シリーズの製品は大半の標準ロジック・ファミリーと容易にインタフェースし、全体的なシステム雑音デザイン条件を簡素化することでデザイン所要時間を短縮。これらデバイスはアジレント・テクノロジー社による同等のオプトカップラーの代替ソースともなり、OEM、EDM、EMSに対して高速アプリケーション向け10-MBdオプトカップラーの選択幅を広げている。

現在新規10﷓MBdオプトカップラーのサンプルを提供可能。大口注文のリードタイムは6~8週間となっており、量産出荷はすでに可能である。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
Optocouplers
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account