VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:비쉐이, 싱글/듀얼 채널 10MBD 광커플러 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/optocouplers/sales
 

정격 사용 온도 100 C의 고속 데이터 애플리케이션용 공간 절약형 솔루션

2004년 7월 8일 캘리포니아 산타클라라 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 싱글/듀얼 채널 10MBd 광커플러 시리즈 신제품을 출시한다고 발표했다. 이번에 개발된 제품은 강화절연 구성의 패키지 형태로 제공되며, 정격 사용 온도는 100C이다.

이들 디바이스는 고속 데이터 전송이 필요한 애플리케이션에 최적화 된 aninput LED와 통합 광 포토다이드 IC 탐지기를 포함하고 있다. 신호 절연 트랜스를 대체할 수 있어 설계자들이 원하는 보드 공간 요구조건을 만족시킬 수 있다. 통신 버스 라인, 고속 A/D 및 D/A 컨버터, 디지털 컨트롤 파워 서플라이 및 산업용 컨트롤러 I/O 인터페이스를 포함한 산업용 애플리케이션을 비롯해 플라즈마 디스플레이 패널용 스캔 드라이버 IC 인터페이스와 같은 소비제품에 활용될 수 있다.

비쉐이가 선보인 이 광커플러는 일반 속도가 10MBd이며, 사용 동작 온도가 100 C이다. 이밖에 신속한 rise/fall 시간, 최대 10,000V/μs의 CMR 값, 2.9ns의 일반 PWD(pulse-width distortion), 50ns의 tPHL(typical propagation delay)와 같은 이점을 제공한다.

2개의 표면 실장 옵션과 1개의 400mil 너비의 리드 폼 쓰루홀 구성 중 선택할 수 있는 표준 DIP-8 패키지로 제공되는6N137SFH67xx 광커플러는 IEC60950(미결정) 규격에 따른 강화 절연 및 8개의 순수 주석납합금이 특징이다. 싱글 채널 디바이스를 위해서는 핀 7에서 이네이블 기능을 제공함으로써 검출기가 스트로브 될 수 있도록 했다.

이들 디바이스는 전자기기 내 잠재되어 있는 대지 루프를 감소시킴으로써 내잡음성을 제공하고 전자파 장애를 없앨 수 있다. 또한 내부 차폐 기능을 통해 공통 모드 일시 내성이 SFH6741SFH6751의 경우 5kV/μs, SFH6742SFH6752의 경우에는 10kV/μs이다.

10MBd 고속 광커플러 요약

제품 CMR (V/µs) 구성 패키지 형태
6N137 100 싱글채널 DIP 8
SFH6741 5,000 싱글채널 DIP 8
SFH6742 10,000 싱글채널 DIP 8
SFH6750 100 듀얼채널 DIP 8
SFH6751 5,000 듀얼채널 DIP 8
SFH6752 10,000 듀얼채널 DIP 8

이번에 출시된 제품 시리즈는 대부분의 표준 로직 제품군과 쉽게 인터페이스 할 수 있고 전체 시스템 잡음 설계 고려사항을 단순화 함으로써 설계 주기 시간을 단축할 수 있다. 각 디바이스는 애질런트 테크놀로지스의 광커플러를 위한 2차 소스로도 활용될 수 있다. 따라서 고속 애플리케이션용 10MBd 광커플러에 대한 OEM, EDM, EMS 업체들의 선택의 폭 또한 넓어졌다.

현재 이들 10MBd 제품의 샘플을 이용할 수 있으며, 대량 주문 시 6-8주의 리드타임이 소요된다. 양산용도 가능하다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
Optocouplers
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account