|
For more information: Neue hochohmige Dünnschicht-Präzisionswiderstände von Vishay im Single-In-Line-Format bieten erstmals eine Toleranz von nur ±0,01% über den Wertebereich von 50 Kilohm bis 10 Megohm
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von hochohmigen Dünnschichtwiderständen im Single-in-line-Format, die über einen Widerstandsbereich von 50 Kilohm bis 10 Megohm mit einer maßstabsetzenden Toleranz bis hinab zu ±0,01% lieferbar sind. Die neuen diskreten Dünnschichtwiderstände der Serie Thin Film HVPS von Vishay wurden für Messverstärker und Präzisionsspannungsteiler in Produkten entwickelt, die eine hohe Widerstandsgenauigkeit über einen weiten Widerstandsbereich erfordern; typische Beispiele hierfür sind medizinische Geräte oder Messgeräte. Bisher brauchte man für solche Anwendungen Drahtwiderstände; die HVPS -Widerstände sind eine platzsparende und problemlos erhältliche Alternative. Neben der sehr geringen Wertetoleranz über einen großen Widerstandsbereich bieten die neuen Dünnfilmwiderstände eine hervorragende Stabilität von 500 ppm (2000 Stunden bei +70°C) und einen Temperaturkoeffizient-Gleichlauf (TCR) von 25 ppm/°C, 15 ppm/°C, 10 ppm/°C oder sogar ultra-kleine Werte von nur ±5 ppm/°C. Weitere wichtige Eigenschaften der Widerstandsserie HVPS1:Maximale Betriebsspannung 250 V, Belastbarkeit 0,125 W, Widerstandsbereich 50 Kilohm bis 5 Megohm, Abmessungen 6,096 mm x 6,604 mm x 2,793 mm, Rastermaß 2,54 mm. Die Widerstandsserie HVPS2 ist für Betriebsspannungen bis 300 V ausgelegt, bietet eine Belastbarkeit von 0,250 W, deckt den Widerstandsbereich von 100 Kilohm bis 10 Megohm ab, misst 8,128 mm x 6,604 mm x 2,794 mm und hat ein Rastermaß von 5,08 mm. Die Widerstände haben ein Substrat aus 99,6% Aluminiumoxid und einen Körper aus Expoxid, der durch eine feuerfeste, UL94V-X-konforme Umhüllung geschützt ist. Das Widerstandselement besteht aus TAMELOX (passiviertem Nichrome), die beiden Anschlüsse aus Kupfer mit einer Nickel-Barriere. Beide Widerstandsserien sind für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +125°C spezifiziert. Die neuen, hochwertigen Präzisionswiderstände sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|