VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouvelles résistances de précision SIL à couche mince de valeurs élevées
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/
 

Nouvelles résistances de précision SIL à couche mince de valeurs élevées de Vishay premières a présenter une faible tolérance de ±0,01 % dans la gamme de 50 kilohms a 10 mégohms

MALVERN, PENNSYLVANIE — 16 juillet 2004 — Vishay Intertechnology, a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle série de résistances de précision SIL à couche mince de valeurs élevées avec une tolérance proche du plus bas de l'industrie de ±0,01 % dans une gamme de 50 kilohms à 10 mégohms.

La nouvelle série de résistances discrètes à couche mince Vishay HVPS est destinée aux amplificateurs d'instrumentation et aux diviseurs de tension de précision dans des produits comme les équipements médicaux et de test nécessitant une grande précision dans une gamme étendue de résistances. Les modèles HVPS offrent aux concepteurs des alternatives compactes et facilement disponibles aux résistances bobinées précédemment nécessaires dans de telles applications.

En plus d'une grande précision sur une gamme de résistances de valeurs élevées avec une très faible tolérance de résistance, les résistances à couche mince annoncées aujourd'hui présentent une excellente stabilité de 500 ppm (2000 heures à +70 °C) et des valeurs de coefficient de température (TCR) de 25 ppm/°C, 15 ppm/°C, 10 ppm/°C, et une valeur ultra faible de ±5 ppm/°C.

La série HVPS1 est disponible avec une tension de fonctionnement de 250 V, une spécification de puissance de 0,125 W, une gamme de résistances de 50 kilohms à 5 mégohms, et des dimensions de 6,096 mm par 6,604 mm par 2,793 mm, pour un espacement des broches de 2,54 mm. Spécifiée pour une tension de fonctionnement de 300 V, une spécification de puissance de 0,250 W et une gamme de résistances de 100 kilohms à 10 mégohms, la série HVPS2 mesure 8,128 mm par 6,604 mm par 2,794 mm et présente un espacement de broches de 5,08 mm.

Un revêtement résistant à l'inflammation conforme à la spécification UL94V-X protège le corps en époxy des résistances, chacune d'entre elle comporte un substrat en alumine à 99,6 %, un élément résistif TAMELOX (nichrome passivé) et deux terminaisons en cuivre avec barrière de nickel. Les deux modèles de résistances sont spécifiés pour une plage de températures de fonctionnement de –55 °C à +125 °C.

Les échantillons et le production de masse des nouvelles résistances de précision de valeurs élevées sont actuellement disponibles, avec un délai de 10 semaines pour les commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Resistors
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account