![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/ ビシェイ社の薄膜高精度シングル・インライン・レジスタ、50KILOHM~10MEGOHMの範囲で±0.01%の低度抵抗許容誤差を初めて達成【ペンシルバニア州マルバーン発】2004年7月16日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は本日、50kilohm~10megohmの範囲で許容誤差を業界最低値の±0.01%に抑えた薄膜高価値精度シングル・インライン・レジスタの新シリーズ発売を発表した。 新規ビシェイ薄膜HVPSシリーズのディスクリート・レジスタは幅広い抵抗範囲で高精度を必要とする医療および試験装置などの製品における計測アンプ、高精度分圧器を対象としている。HVPSデバイスは、かつてこれらのアプリケーションに必要だった巻線レジスタの代替品として容易に入手可能な小型製品である。 高抵抗範囲における高精度パフォーマンスの抵抗許容誤差が極度に低いことに加え、本日発売の薄膜は、500 ppm (+70 °Cで2000 時間)の優れた安定性があり、抵抗温度係数(TCR)25 ppm/°C、15 ppm/°C、10 ppm/°C、および超低度の ±5 ppm/°Cとなっている。 HVPS1は使用電圧250 V、電力定格0.125 W、抵抗範囲50kilohm~5megohm、寸法0.240 インチ x 0.260 インチ x 0.260 インチ[6.096 mm x 6.604 mm x 2.793 mm]、ピン・スペーシング0.100 インチ [2.54-mm]であり、HVPS2の寸法は0.320 インチ x 0.260インチ x 0.110 インチ [8.128 mm x 6.604 mm x 2.794 mm]、ピン・スペーシングは0.200 インチ [5.08-mm] となっている。 UL94V-Xレーティングに適合する不燃性の絶縁保護コーティングがレジスタのエポキシ体を保護する同シリーズは、99.6%のアルミナ基板、TAMELOX (非活性化ニクロム) 抵抗素子、ニッケル・バリアつきの2つの銅ターミナルを特徴とし、いずれも–55 °C ~ +125 °Cの使用温度を条件としている。 新規高精度レジスタのサンプルおよび量産出荷はすでに可能で、大口注文のリードタイムは10週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||