![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 新型薄膜高精度直插式单电阻是首款 在 50 千欧~10 兆欧范围内具有 ±0.01% 超低容差的电阻宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 7 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代号: VSH) 宣布推出新系列薄膜高精度直插式单电阻,这些电阻的容差在 50 千欧~10 兆欧范围内降到了 ±0.01% 的业界新低。 这种新型 Vishay 薄膜HVPS系列分立电阻主要用于需要在广泛电阻范围内具有高精度的医疗和测试设备等产品中的仪表放大器和高精度分压器。HVPS 为设计人员提供了即时可用的小型解决方案,从而使他们能够替代上述应用先前所需的绕线电阻。 除在广泛电阻范围内具有高精度和极低电阻容差等特性外,日前推出的这些薄膜电阻还提供了 500ppm(+70°C 时可使用 2000 小时)的出色稳定性和 25ppm/°C、15ppm/°C、10ppm/°C 以及超低 ±5ppm/°C 的温度系数比 (TCR)。 该 HVPS1 的工作电压为 250V,额定功率为 0.125W,电阻范围介于 50千欧~5 兆欧,体积为 0.240 英寸×0.260 英寸×0.260 英寸[6.096 毫米×6.604 毫米×2.793 毫米],其引脚间距为 0.100 英寸[2.54 毫米]。HVPS2的额定工作电压为 300V,额定功率为 0.250W,电阻范围介于 100千欧~10 兆欧,体积为 0.320 英寸×0.260 英寸×0.110 英寸[8.128 毫米×6.604 毫米×2.794 毫米],其采用 0.200 英寸[5.08 毫米]的引脚间距。 符合 UL94V-X 规定的防火保形涂层保护了电阻的环氧机体,每一个电阻还采用了 99.6% 的氧化铝基板、TAMELOX(钝化的镍铬合金)阻抗元件,以及带有镍隔板的铜端子。这两个电阻选件的额定工作温度范围均介于 –55°C~+125°C。 目前,这些两款新型高精度电阻的样品和量产批量均已提供,大宗定单的供货周期为 10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||