Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

50KΩ – 10MΩ 범위에서 ±0.01%의 낮은 저항 허용오차 특징


Resistors

Products mentioned:

HVPS
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 7월 16일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 50kΩ – 10MΩ 범위 내에서 허용오차가 ±0.01%에 불과한 박막 고정밀 싱글 인라인 저항기 신제품을 출시했다고 발표했다.

이번에 개발된 박막 HVPS 개별 저항기 시리즈는 넓은 저항 범위에서 높은 정밀성을 요구하는 의학용 및 테스트 장비와 같은 제품에 활용되는 계측 증폭기와 정밀 전압 디바이더를 위해 고안되었다. HVPS디바이스는 이러한 애플리케이션에 요구되었던 기존의 권선형 레지스터를 대체할 수 있다.

이들 박막 저항기는 높은 저항 범위 내에서 낮은 저항 허용오차 값을 제공하는 것 외에도 안정도가 500ppm(2000 시간 @ +70C)으로 매우 높고, 25ppm/C, 15ppm/C, 10ppm/C 및 ±5 ppm/C의 다양한 TCR(temperature coefficient ratio) 값을 제공한다.

HVPS1 은 동작 전압 250V, 정격 전력 0.125W, 저항 범위 50kΩ – 10MΩ, 크기 6.096 x 6.604 x 2.793mm, 2.54mm의 핀 스페이싱이 특징이다. 반면에 HVPS2 는 크기가 8.128 x 6.604 x 2.794mm로 핀 스페이싱은 5.08mm, 정격 동작 전압 및 정격 전력은 각각 300V 및 0.250 W이며, 저항 범위는 100kΩ – 10MΩ이다.

저항기의 에폭시 바디를 보호하기 위해 UL94V-X 규격을 만족시킬 수 있는 난연성 컨포멀 코팅제(flame-resistant conformal coating)를 사용했다. 각 저항기는 99.6%의 알루미늄 기판, TAMELOX (passivated nichrome) 저항 엘리먼트, 및 니켈 배리어가 있는 2개의 구리 단자를 포함하고 있다. 두 저항 옵션 모두 정격 사용온도 범위는 – 55 -+ 125C이다.

현재 이들 고정밀 저항기의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword