La nouvelle série PR de réseaux de résistances a couche mince de haute précision de Vishay présente une tolérance très faible de 0,01 % en boîtier bas profil de 0,4 mm d'épaisseur
MALVERN, PENNSYLVANIE — 16 juillet 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie de la série PR de réseaux de résistances à couche mince de haute précision en boîtiers compacts de tailles 1206, 0805, et 0603 avec une épaisseur de seulement 0,4 mm. Vishay est le seul fabricant à proposer un rapport de tolérance de 0,01 % en standard dans de tels réseaux bas profil. Les résistances appariées de la série PR comprennent de deux à huit résistances et sont appariées avec précision avec un rapport de tolérance de 0,01 % contre 0,05 % dans des composants concurrents. Ces nouveaux réseaux de résistances servent de remplacement compact à des composants en boîtiers plus gros, comme ceux qui utilisent des résistances bobinées ou des boîtiers hermétiques, dans des amplificateurs d'instrumentation, des diviseurs de tension de précision, des circuits réseaux en pont, et tous les autres produits nécessitant deux ou plusieurs éléments résistifs appariés. Ces nouveaux composants comportent une couche résistive de haute stabilité TAMELOX® (nichrome passivé). Les réseaux de résistances série PR sont spécifiés pour un rapport de coefficient de température (TCR) absolu de 10 ppm/°C et une variation de TCR de 2 ppm/°C – ou en dessous de 1 ppm/°C sur demande. Un très faible bruit de moins de–30 dB et des coefficients de tension de moins de 0,1 ppm/V contribuent à l'excellente performance de ces composants. Le réseau de résistances à couche mince Vishay PR100 est encapsulé dans un boîtier de 1,6 mm de large avec un pas de broches de 1 mm. Il est disponible en valeurs de résistances de 100 ohms à 200 kilohms et spécifié pour une tension de fonctionnement de 35 V. Logé dans un boîtier de 1,85 mm de large, le modèle PR135 comporte un pas de 1,35 mm, une gamme de résistances de 100 ohms à 300 kilohms, et une tension de fonctionnement de 75 V. Enfin, le PR182 est proposé en boîtier de 3 mm de large avec un pas de 1,82 mm et est spécifié pour une gamme de résistances de 100 ohms à 1 mégohm et une tension de fonctionnement de 100 V. Ces trois produits présentent une spécification de puissance de 100 mW par résistance à +70 °C et une plage de températures de fonctionnement de–55 °C à +155 °C. Les réseaux de résistances de haute précision série PR comportent des terminaisons pré étamées sur barrière de nickel. Ils sont disponibles conditionnés en pack ou en bande et bobine. Les échantillons et la production de masse de ces nouveaux composants sont actuellement disponibles, avec un délai de 10 semaines pour des commandes plus importantes.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.
|