![]() |
|
||||||
|
|
0.4MM 로우 프로파일에서 0.01%의 최저 공차비 제공2004년 7월 16일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 케이스 크기가 1206, 0805 및 0603이며 로우 프로파일(0.4mm)인 PR 시리즈 고정밀 박막 저항 어레이 신제품을 출시한다고 발표했다. 이렇게 낮은 프로파일 어레이에서 허용오차가 0.01%로 매우 낮은 제품은 비쉐이가 유일하다. 이PR 시리즈의 매치된 저항 네트워크는 2-8개의 저항기를 포함하고 있으며 0.01%의 공차비(ratio tolerance) 수준으로 정밀하게 매치되는 반면 경쟁 디바이스는 0.05% 수준이다. 이 새로운 저항 어레이는 권선형 또는 허메틱(hermetic) 패키징 기술을 이용하는 대형 패키지 형태의 디바이스용으로 대체될 수 있다. 계측 증폭기, 정밀 전압 디바이더, 브리지 네트워크 회로, 매치 페어 또는 저항 엘리먼트 세트를 필요로 하는 모든 기타 제품에 적용 가능하다. 또한 이 신제품은 매우 안정적인 TAMELOX®(passivated nichrome) 저항층이 특징이다. PR시리즈 저항 어레이의 TCR(temperature coefficient ratio) 값은 10ppm/C이고, TCR 트래킹은 2ppm/C이지만 요청에 따라서는 1ppm/C까지도 가능하다. 뿐만 아니라 –30dB 미만의 잡음과 0.1ppm/V 미만의 전압 계수와 같은 특징을 통해 월등한 디바이스 성능을 제공한다. 비쉐이의 박막 PR100 은 피치가 1mm인 너비 1.6mm의 케이스로 제공된다. 저항 범위는 100Ω - 200kΩ, 동작 전압은 35V이다. 너비 1.85mm 케이스 형태의 PR135 는 1.35mm의 피치, 100Ω - 300kΩ의 저항 범위, 그리고 75V의 동작 전압을 제공한다.PR182의 케이스 너비는 3mm로 피치는 1.82mm이며, 저항 범위는 100Ω – 1MΩ, 동작 전압은 100V이다. 3개 제품 모두 +70C에서 저항기 당 정격 전력이 100mW이며, 사용 온도 범위는 –55 - +155C이다. PR 시리즈 고정밀 레지스터 어레이는 니켈 배리어에 미리 주석으로 처리된 단자가 특징으로 와플 팩 또는 tape-and-reel 패키징으로 제공된다. 현재 이들 디바이스의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 10주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||