|
For more information: Neuer 3,3V-Buck-Boost-Regler von Vishay Siliconix mit einem Footprint von nur 4,9 mm x 3,0 mm liefert stabile Betriebsspannung für elektronische Handgeräte – maximal 100 mA
Santa Clara, California (USA) – 21. Juli 2004. Siliconix Incorporated (NASDAQ: SILI), eine 80,4%-prozentige Tochter der Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert einen neuen Buck-Boost-Regler als kostengünstige Lösung für die Stabilisierung der Betriebsspannung batteriebetriebener elektronischer Geräte. Der neue Vishay Siliconix SiP1759 macht aus einer Eingangsspannung im Bereich von 1,6 V bis 5,5 V eine feste Ausgangsspannung von 3,3 V oder eine variable, im Bereich von 2,5 V bis 5,5 V einstellbare Ausgangsspannung. Der neue Regler ist konzipiert für Anwendungen in batteriebetrieben Handgeräten wie z. B. Digitalkameras, PDAs, MP3-Player, Camcorder, Handys oder Treiber für LED-basierte Blitzgeräte. Der SiP1759 ist nur 4,9 mm x 3,0 mm x 1,1 mm groß und erfordert nur drei kleine externe Keramikkondensatoren. Er hat das gleiche 10-polige MSOP-Gehäuse wie der Ladungspumpen-Gleichspannungswandler MAX1759 und kann als direkter Erstatz für diesen verwendet werden. Der neue Regler kann an Lithium-Ionen-, Nickel-Metall-Hydrid- (NiMH) und Alkaline-Akkus/Batterien betrieben werden und liefert eine stabile Spannung von 3,3 V, auch wenn die Eingangsspannung über oder unter diesem Wert liegt. Die nutzbare minimale Batteriespannung beträgt 1,6 V. Der maximale Ausgangsstrom des neuen Reglers von Vishay Siliconix ist mit 100 mA spezifiziert, der Ruhestrom mit 60 μA; im Shutdown-Modus nimmt das Bauteil weniger als 1 μA auf. Dank der hohen Betriebsfrequenz von 1,5 MHz kommt der Regler mit relativ kleinen externen Kapazitäten aus. Der integrierte Foldback-Kurzschlussschutz verringert die Leistungsaufnahme und die Batteriebelastung; eine Soft-Start-Funktion begrenzt den Einschaltstrom und schont dadurch die Bauteile beim Einschalten des Geräts. Ein digitales (Open-collector-) "Power-OK"-Signal zeigt an, wenn der Ausgang ungeregelt ist. Der neue SiP1759 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|