![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ・シリコニックス社の新規3.3-V昇降圧形レギュレータ、ハンドヘルド・エレクトロニクスにおいて4.9 MM X 3.0 MMのコンパクトな設置面積で安定した操作環境と100-MAの出力電流を確保【カリフォルニア州サンタクララ発】2004年7月21日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) の持ち株80.4%の子会社シリコニックス社 (NASDAQ: SILI) は本日、携帯エレクトロニクス・システムの電池から安定した電圧を得るシンプルで安価なソリューションを提供する昇降圧形レギュレータを発表した。 ビシェイ・シリコニックス社の新規SiP1759は安定した3.3Vの一定出力あるいは2.5V~5.5V の変動出力電圧、および1.6V~5.5V の入力電圧範囲を提供し、デジタルカメラやPDA、MP3プレーヤ、ビデオカメラ、携帯電話、白色LEDを使用する懐中電灯のドライバなどのハンドヘルド電池式機器向けにデザインされている。 ビシェイ・シリコニックス社の新規SiP1759MAX1759チャージポンプ方式DC/DCコンバータの全ピンをそのまま代替する、同様の10-pin MSOPパッケージ製品であるSiP1759の寸法はわずか4.9 mm x 3.0 mm x 1.1 mmで、コンパクトな外付けセラミック・キャパシタ3つのみを必要とする。 リチウムイオン、ニッケル水素 (NiMH)、およびアルカリ電池を使用する機器での使用に適しており、3.3 V前後の電池から安定した3.3V の出力を得、最低1.6 Vまで最長電池寿命を提供する。 100mAの保証出力電流と、60μA 静止電流、そしてシャットダウン・モードでは 1μA以下の電流を提供する同レギュレータは、1.5MHzの操作周波のため、キャパシタ・サイズが縮小でき、折り返し型過電流保護が電力の浪費と電池電流の流出を削減。さらにソフトスタート機能が突入電流を制限するため、システム起動の際にコンポーネントにかかるストレスを避けることができ、オープンコレクタ・デジタル電流OK出力ピンが、出力電圧変動範囲外状態を合図する。 SiP1759 のサンプルおよび量産出荷はすでに可能で、大口注文のリードタイムは8~12週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||