![]() |
|
||||||
|
|
占位面积为 4.9 毫米×3.0 毫米的 Vishay Siliconix 新型 3.3V 降压/升压型稳压器确保了手持式电子系统中 稳定的运行环境及 100MA 的输出电流加利福尼亚 SANTA CLARA — 2004 年 7 月 21 日 — 日前,拥有 80.4% 股份的 Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 子公司 Siliconix incorporated (NASDAQ股市代号:SILI) 宣布推出一款新型降压/升压型稳压器,该产品为设计人员提供了一个可从便携式电子系统电池中获得稳定电压的低成本简单解决方案。 新型 Vishay Siliconix SiP1759提供了 3.3V 的稳定固定输出电压或 2.5V 至 5.5V 的变化输出电压,其输入电压范围为 1.6V~5.5V。这款新型稳压器专门用于电池供电的手持式设备,包括数码相机、PDA、MP3 播放器、便携式摄像机、手机,以及用于使用白色 LED 的闪光灯的驱动器。 与 MAX1759 充电泵直流到直流转换器引脚兼容且采用相同 10 引脚 MSOP 封装的 SiP1759 体积仅为 4.9 毫米×3.0 毫米× 1.1毫米,并且只需要三个外部陶瓷电容。 该器件适用于与使用锂离子电池、镍氢 (NiMH) 电池和碱性电池的设备配合使用,对于高于或低于 3.3V 的电池,其可产生 3.3V 的稳定输出电压,并且该器件提供了降至 1.6V 的最长可用电池使用寿命。 这款新型 Vishay Siliconix 稳压器提供了 100mA 的保证输出电流、60μA 的静态电流,以及在断电模式下不足 1μA 的电流。该器件 1.5MHz 的运行频率有助于缩减电容的大小。电流折返的短路保护减少了功耗和电池电流消耗,软启动功能限制了浪涌电流,从而避免了在系统加电时对组件造成的应力冲击。开路集电极功率“OK” 数字输出引脚在输出失控时会发出信号。 目前,SiP1759的样品及量产批量均可提供,大宗定单的供货周期为 8-12 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||