|
For more information: 4.9 X 3.0mm의 컴팩트한 크기, 핸드헬드 전자 디바이스에서 안정된 동작 및 100mA의 출력 전류 제공
2004년 7월 21일 캘리포니아 산타클라라 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)의 자회사인 실리코닉스(Siliconix incorporated)가 벅 부스트 레귤레이터 신제품을 개발했다고 발표했다. 이번에 개발된 제품은 휴대용 전자 시스템의 배터리에서 안정적인 전압을 유지할 수 있는 심플하면서도 저비용의 솔루션을 제공한다. 비쉐이 실리코닉스의 새로운 SiP1759는 1.6 - 5.5V의 입력 전압 범위에서 3.3V 고정 출력 또는 2.5 – 5.5V의 가변 출력 전압을 제공한다. 응용분야로는 디지털 카메라, PDA, MP3 플레이어, 캠코더, 휴대폰, 백색 LED를 사용하는 플래시라이트용 드라이버와 같은 핸드헬드형 배터리 전원식 기기 등을 들 수 있다 MAX1759 전하 펌프(charge pump) DC/DC 컨버터에서 핀대핀 교체용으로 사용되는SiP1759는 4.9 x 3.0 x 1.1mm 크기의 10핀 MSOP 패키지로 제공되며, 컴팩트 외부 세라믹 커패시터가 3개만 있으면 된다. 리튬이온, NiMH(nickel metal-hydride), 알카라인 배터리를 사용하는 기기에 적합한 이 디바이스는 3.3V 이상/이하의 배터리에 대해서 3.3V의 조정 출력을 만들며, 최대 1.6V까지 가용 배터리 수명을 제공한다. 뿐만 아니라 100mA의 출력 전류, 60μA의 대기 전류(quiescent current) 및 셧다운 모드에서 1μA 미만의 전류를 보장한다. 동작 주파수가 1.5MHz 정도이기 때문에 커패시터의 크기 또한 줄일 수 있도록 한다. 폴드백 단락 보호 기능은 전력 소모와 배터리 전류 드레인을 감소시키며, 소프트 스타트 기능은 돌입전류(inrush current)를 제한해 시스템이 가동 시 스트레싱 컴포넌트를 방지할 수 있다. 오픈 컬렉터 디지털 파워 OK 출력 핀은 출력이 조정 범위를 벗어나면 신호를 보낸다. SiP1759의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 - 12주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|