|
For more information: Neues EMI-Filter mit integrierten ESD-Schutzdioden von Vishay im nur 1,6 mm x 1,6 mm großen LLP75-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz und hervorragende elektrische Eigenschaften
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues ESD-Schutz-Diodenarray mit integriertem EMI-Filter im Leadless-LLP75-Gehäuse, das für kritische Anwendungen in der Luft-/Raumfahrt entwickelt wurde. Das neue Zweikanal-EMI-Filter GTF701-HS3-GS08 mit einer Grundfläche von nur 1,6 mm x 1,6 mm und einer Höhe von nur 0,7 mm bietet EMI- und bidirektionalen ESD-Schutz für kompakte Endprodukte wie z. B. Handys, Laptop-Computer, PDAs, Digitalkameras, Modems, GPS-Empfänger und bidirektionale Pager. Das neue Dioden-Array bietet Überspannungsschutz für zwei Datenleitungen gemäß den ESD-Spezifikationen IEC 61000-4-2 Level 4 bis 15 kV (Luft) bzw. 8 kV (Berührung) und gemäß den Blitzschutz-Spezifikationen IEC 61000-4-5 bis 5 A. Das neue Bauelement von Vishay Semiconductors spart nicht nur Platz und bietet zuverlässigen EMI- und ESD-Schutz, sondern zeichnet sich außerdem durch hervorragende elektrische Eigenschaften aus. Es bietet eine niedrige Einfügedämpfung von nur –4 dB über den Frequenzbereich von 1 MHz bis 10 MHz, eine niedrige maximale Stand-off-Spannung von 5 V, einen niedrigen Leckstrom und eine niedrige Klemmspannung von maximal 15 V (5 A, 8/20 μs). Transmissionswerte von –10 dB für Signale zwischen 100 MHz und 3000 MHz gewährleisten eine gute Hochfrequenzsignaldämpfung. Das neue, auf Dünnschicht-auf-Silizium-Technologie basierende ESD-Schutz-Diodenarray im LLP75-6A-Kunststoffgehäuse entspricht den Entflammbarkeitsanforderungen des Standards UL 94 V-0, eignet sich für Hochtemperaturlöten bis 260 °C und ist für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125°C ausgelegt. Das ESD-Schutz-Diodenarray GTF701-HS3-GS08 mit integriertem EMI-Filter kombiniert Kosten- und Platzeinsparung mit hervorragenden elektrischen Eigenschaften. Es repräsentiert einen hohen Industriestandard und ist eine kostengünstige Lösung für Standard-Großserienanwendungen. Das neue ESD-Schutz-Diodenarray mit integriertem EMI-Filter ist ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|