VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:ビシェイ社の統合ESD保護ダイオード付新規EMIフィルタ
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

ビシェイ社の統合ESD保護ダイオード付新規EMIフィルタは1.6mm x 1.6mm LLP75の小型フットプリントで抜群の保護と電気性能を実現

【ペンシルバニア州マルバーン発】2004年7月30日 — 省スペース・アプリケーション向け無鉛LLP75パッケージにEMIフィルタを統合した新規ESD保護アレイが、本日ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) によって発表された。

寸法わずか1.6 mm x 1.6 mm で高さ 0.7mmの新規GTF701-HS3-GS082チャンネルEMIフィルタは、携帯電話やノートパソコン、モバイル、デジカメ、モデム、GPSデバイス、双方向のポケベルなどの小型製品に、EMIおよび双方向ESD保護を提供する。

同製品は、2本のデータラインを過渡保護し、15 kV (空中) および 8 kV (接触)の IEC 61000-4-2 (ESD)規格レベル 4、および IEC 61000-4-5 (落雷)規格の5Aに準拠する。

省スペースの寸法と優れたEMI および ESD保護に加え、新規Vishay Semiconductorsデバイスは電気性能も非常に良く、1 MHz ~ 10 MHzの範囲で挿入損失が–4 dBと低い、最大逆電圧が 5 Vと低い、逆漏洩電流および制限電圧が最大15 V (5 A、8/20 µs)と低い、などを特徴としている。100 MHz ~ 3000 MHzのシグナルに対する通信値が10 dBであるため、高周波シグナルの充分な減衰が確保される。

LLP75-6A プラスチック・パッケージの薄膜シリコン技術で構築されたこのESD保護アレイは、UL 94 V-0成形混合物可燃性評価、ハンダは260 °Cの高温、操作温度-40 °C ~ +125 °Cの規格を満たしている。

GTF701-HS3-GS08ESD保護ダイオードアレイおよびEMIフィルタはコストとスペースの節約を傑出した電気性能と組み合わせ、業界における高水準を達成し、大ボリュームの主流アプリケーション向けの、コスト効果の優れたソリューションとなっている。

このEMIフィルタ統合ESD保護アレイのサンプルおよび量産出荷はすでに可能で、大口注文のリードタイムは8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
ESD protection array
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account