VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:비쉐이, ESD 보호 다이오드 통합형 EMI 필터 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

1.6 X 1.6MM 크기의 LLP75 패키지 및 우수한 보호 및 전기적 특성 제공

2004년 7월 30일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 공간 제약형 애플리케이션을 위해 EMI 필터를 무연 LLP75 패키지에 통합시킨 새로운 ESD 보호 어레이를 개발했다고 발표했다.

크기가 1.6 x 1.6 x 0.7mm(프로파일)에 불과한 GTF701-HS3-GS08 투채널 EMI 필터는 EMI 및 양방향 ESD 보호 기능을 제공함으로써 휴대폰 단말기, 노트북, PDA, 디지털 카메라, 모뎀, GPS 디바이스 및 호출기 등 컴팩트한 제품에 활용될 수 있다.

이번에 개발된 다이오드 어레이는 2개의 데이터 라인에 대해 트랜지언트 보호 기능을 제공하며, 15kV(비접촉) 및 8kV(접촉)의 레벨 4 IEC 61000 4 2 (ESD) 표준 조건과 5A의 IEC 61000 4 5 (라이트닝) 표준 조건을 충족시킨다.

이 신제품은 공간 절약 및 우수한 EMI 및 ESD 보호기능 외에도 전기적 성능이 매우 뛰어난 것이 장점이다. 이 제품은 1 – 10MHz의 주파수 범위에서 삽입손실이 -4dB에 불과하며, 역스탠드오프 전압은 5V, 제한전압(clamping voltage)은 최대 15V(5A, 8/20µs)인 것을 비롯해 역누설전류도 매우 낮은 것이 특징이다. 100 – 3000MHz 사이의 신호에 대해서는 전송값이 10dB 정도로 고주파 감쇠가 우수하다.

박막 온 실리콘 기술을 바탕으로 LLP75-6A플라스틱 패키지 형태로 제공되는 이 ESD 보호 어레이는 UL 94 V-0 성형 화합물 방염성 규격을 준수하며, 최대 260C까지 고온에서 솔더링이 가능하다. 사용 온도 범위는 40 - +125C이다.

GTF701-HS3-GS08 ESD 보호 다이오드 어레이 및 EMI 필터는 공간 및 비용을 절약함과 동시에 전기적 특성이 우수한 제품이다. 따라서 양산되고 있는 주요 애플리케이션에 비용 효과적인 솔루션을 제공, 업계의 고급 표준을 제시한다.

현재 EMI 필터가 내장된 이 ESD 보호 어레이의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
ESD protection array
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account