Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

带有ESD保护二极管的VISHAY新型EMI滤波器以1.6毫米×1.6毫米小型封装提供出色的保护和电气性能


ESD protection array

Products mentioned:

GTF701-HS3-GS08
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 7 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布推出一款新型 ESD 保护阵列,该阵列在专门为小型应用而优化的无引线 LLP75 封装中完美集成了 EMI 滤波器。

该新型GTF701-HS3-GS08 双通道 EMI 滤波器面积仅为 1.6 毫米×1.6 毫米、高度为 0.7 毫米,在手机、膝上型笔记本电脑、PDA、数码相机、调制解调器、GPS 设备以及双向寻呼机等小型终端设备中提供了 EMI 和双向 ESD 保护。

这种新型二极管阵列为两数据线路提供了暂态保护,符合 15kV(空气)和 8kV(触点)的 4 级 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,以及 5A 的 IEC 61000-4-5(闪电)规范。

除节省空间的小巧外形和卓越的 EMI和 ESD 保护外,这款新型 Vishay Semiconductors 器件还提供了出色的电气性能。在 1MHz~10MHz 的范围内,该器件的插入损失仅为 –4dB,其还具有最大为 5V 的低反向抵消电压、低漏电电流以及最大为 15V(5A, 8/20μs)的低钳位电压等特点。针对介于 100MHz~3000MHz 信号的 -10dB 传送值确保了出色的高频信号衰减。

在 LLP75-6A 塑料封装中采用硅薄膜技术的此 ESD 保护阵列符合 UL 94 V-0 模塑材料可燃性等级规范,其额定焊接温度为 260°C,工作温度范围为 -40°C至+125°C。

GTF701-HS3-GS08ESD 保护二极管阵列与 EMI 滤波器将低成本和空间节约优势与出色的电气性能进行了完美结合,从而代表了极高的业界标准,并为大批量主流应用提供了低成本解决方案 。

目前,带有集成 EMI 滤波器的 ESD 保护阵列的样品及量产批量均可提供,大宗定单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword