Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue Hochspannungs/Hochstrom-Schottky-Doppeldiode von Vishay mit 100 V Sperrspannung und 60 A Durchlassstrom verringert Leistungsverluste


Schottky Rectifier

Products mentioned:

MBR60100CT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine Hochspannungs/Hochstrom-Schottky-Doppeldiode mit 100 V Sperrspannung und 60 A Durchlassstrom im TO﷓220AB-Gehäuse.

Die neue Diode MBR60100CTvon Vishay Semiconductors bietet einen doppelt so hohen Durchlassstrom wie typische 100-V-Schottky-Dioden im TO-220AB-Gehäuse und ist vorgesehen zur Verwendung als Sekundärgleichrichter in AC/DC- und DC/DC-Spannungswandlern sowie als Freilauf- und Verpolungsschutzdiode in Netzteilen für Desktop- und Notebook-PCs, Server, Telekom-Vermittlungen, HDTV-Fernsehern und anderen Systemen, die Hochleistungs-Schaltnetzteile enthalten.

Mit einem Durchlassstrom von 60 A und einer Sperrspannung von 100 V eignet sich die neue Schottky-Diode optimal für Netzteile mit Leistungen zwischen 100 W und 300 W. Die neue Diode zeichnet sich weiterhin aus durch eine sehr niedrige Durchlassspannung von nur 0,64 V (typ.), einen niedrigen maximalen Sperrstrom von 20 mA und einen typischen Sperrstrom von nur 8,5 mA – im Vergleich zu 11 mA zum nächstbesten Konkurrenzprodukt. Durch diese sehr niedrigen, maßstabsetzenden Werte verringern sich die Leistungsverluste in den Endprodukten.

Weitere wichtige Spezifikationen für die Schottky-Diode MBR60100CT sind: Hoher Durchlass-Impulsspitzenstrom von 350 A, hohe nicht-repetitive Impulsspitzenenergie von 25 mJ (8/20 μs) pro Bein, hohe Lawinendurchbruchfestigkeit von 20 mJ pro Bein (mindestens, bei 40 mH) und hohe Slew-Rate von 10.000 V/μs. Die maximal zulässige Sperrschicht-Betriebstemperatur beträgt 175°C.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword