![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail bob.decker@wallstcom.com Contact ventes: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales Un nouveau double redresseur Schottky haute tension et haute intensité de Vishay réduit la perte de puissance avec des spécifications de tension inverse de 100 V, et d'intensité directe de 60 AMALVERN, PENNSYLVANIE — 23 juillet 2004 — Un double redresseur Schottky haute tension et haute intensité qui combine une tension inverse de 100 V et une intensité directe de 60 A dans le boîtier TO 220AB a été annoncé aujourd'hui par Vishay Intertechnology. Pouvant accepter deux fois l'intensité des redresseurs Schottky 100 V habituels dans le boîtier TO-220AB, le nouveau MBR60100CT de Vishay Semiconductors est destiné au redressement secondaire dans les convertisseurs alternatif-continu et continu-continu et comme protection de roue libre et de polarité dans les alimentations d'ordinateurs de bureau et blocs notes, les serveurs, les centraux de télécommunications, les équipements de TVHD et d'autres systèmes intégrant des alimentations à découpage de forte puissance. Avec une possibilité d'intensité directe de 60 A et une tension inverse élevée de 100 V, ce nouveau redresseur Schottky est optimisé pour les applications d'alimentations de 100 W à 300 W. Ce nouveau composant présente aussi une très faible chute de tension directe de 0,64 V, une faible intensité de fuite inverse de 20 mA et un courant de fuite typique de seulement 8,5 mA, beaucoup moins que les 11 mA des meilleurs redresseurs concurrents. Ensemble, ces meilleurs valeurs de l'industrie se combinent pour réduire la perte de puissance dans les systèmes finaux. Les autres principales spécifications du redresseur Schottky MBR60100CT comprennent une surintensité directe élevée de 350 A, une possibilité de haute énergie d'avalanche crête non répétitive par pic de 25 mJ (8/20 μs), une possibilité de haute énergie d'avalanche de 20 mJ par pic (minimum à 40 mH), et un rapport de changement de haute tension de of 10 000 V/μs. La température de jonction maximum en fonctionnement est de 175 °C. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||