|
For more information: 100V 역전압, 60A 순방향 전류 제공, 전력 손실 감소
2004년 7월 23일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 듀얼 고전압, 고전류 숏키(Schottky) 정류기를 새롭게 선보였다. 이번에 개발된 제품은 TO-220AB 패키지에 100V의 역전압 및 60A의 순방향 전류를 제공한다. TO-220AB 형태의 다른 일반 100V 숏키 정류기에 비해 전류 처리력이 2배나 되는 비쉐이 세미컨덕터의 MBR60100CT은 AC/DC 및 DC/DC 컨버터의 2차 정류를 위해 고안되었으며, 데스크톱이나 노트북, 서버, 통신 교환, HDTV 기기를 비롯해 고전력 스위치모드 파워 서플라이를 탑재한 기타 시스템의 파워 서플라이에서 프리휠링(freewheeling) 및 양극 보호를 위해 사용된다. 60A의 순방향 전류 및 100V의 높은 역전압을 제공할 수 있는 이 새로운 숏키 정류기는 100 – 300W의 파워 서플라이 애플리케이션에 적합하다. 이 새로운 디바이스는 또한 일반 순전압이 0.64V, 최저 역누설전류가 20mA이며, 일반 누설 전류는 8.5mA로 경쟁 제품의 11mA에 비해 훨씬 낮다. 따라서 이러한 우수한 성능을 통해 엔드 시스템에서의 전력 손실을 줄일 수 있다. 그 밖에도 MBR60100CT숏키 정류기는 350A의 높은 순방향 서지 전류(surge current), leg 당 25mJ(8/20μs)의 피크 비반복적(non-repetitive) 역서지 에너지, leg당 20mJ(최소 40mH에서)의 높은 애벌란시 에너지, 10,000V/μs의 고전압 변경율이 특징이다. 최대 사용 접합 온도는 175C이다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|