|
For more information: VISHAY 推出的新型高电压、高电流双重肖特基整流器 凭借 100V 额定反向电压和 60A 额定前向电流 进一步降低了功耗
宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 7 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布推出一款采用 TO-220AB 封装且具有 100V 反向电压和 60A 前向电流的高电压、高电流双重肖特基整流器。 该 Vishay Semiconductors 新型MBR60100CT的电流处理能力是采用 TO-220AB 封装的一般其它 100V 肖特基整流器的两倍,其主要用于交流到直流和直流到直流转换器的次级整流,以及在台式与笔记本电脑、服务器、电信交换机和 HDTV 设备的电源以及带有高功率开关模式电源的其它系统中用于续流和极性保护。 这种新型肖特基整流器具有 60A 的前向电流能力和 100V 的高反向电压,其专门为 100W~300W 的电源应用而进行了优化。这种新型器件还具有 0.64V 的极低前向电压、最高 20mA 的低反向漏电流以及 8.5mA 的典型漏电流——远低于其它最佳同类器件所提供的 11mA 漏电流。这些极低的业界领先值结合在一起共同降低了终端系统中的功耗。 该MBR60100CT肖特基整流器的其它主要电规范包括 350A 的高前向浪涌电流、每支路 25mJ (8/20μs) 的非重复性高峰值反向浪涌能量、每支路 20mJ 的高雪崩能量(最小 40mH),以及 10,000V/μs 的高电压转换率。其最高工作结温为 175°C。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|