Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neues Diodenarray von Vishay im kompakten SOT﷓143-Gehäuse bietet bidirektionalen ESD-Schutz, spart Platz und hat eine Kapazität von nur 5 pF


New Diode Array

Products mentioned:

GCDA15C-1
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Santa Clara, California (USA) – 30. Juli 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, kapazitätsarmes, bidirektionales ESD-Schutzdiodenarray im SOT-143-SMD-Gehäuse.

Das neue Diodenarray GCDA15C-1 von Vishay Semiconductors ist eine kostengünstige ESD-Schutzlösung für ADSL-, RS-232-, RS-422- und V.90-Schnittstellen, Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen, WAN/LAN-Geräte und Wireless-Systeme.

Das GCDA15C-1 ist für eine Betriebsspannung von 15 V ausgelegt und bietet hervorragende elektrische Daten wie z. B. eine typische Kapazität von 5 pF, einen maximalen Leck-Sperrstrom von 100 µA und eine maximale Klemmspannung von 21 V. Es bietet ESD-Schutz gemäß den Anforderungen von IEC 61000-4-2 Level 4.

Durch seine kompakten Abmessungen von 1,25 mm x 2,85 mm bei einer Höhe von 1,1 mm spart das Diodenarray GCDA15C-1 wertvolle Leiterplattenfläche und vereinfacht das Leiterplattenlayout. Das neue Diodenarray verträgt Löttemperaturen bis 260°C/10 s an den Anschlüssen und ist für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125 °C ausgelegt.

Das ESD-Schutzdiodenarray GCDA15C-1 ist ab sofort in Tape-and-Reel-Verpackung lieferbar. Die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword