VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:ビシェイ社の新規ダイオードアレイは5-PFの低電気容量で双方向性ESD保護を提供し、スペースを節約
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

ビシェイ社の新規ダイオードアレイは5-PFの低電気容量で双方向性ESD保護を提供し、小型SOT-143パッケージがスペースを節約

【カリフォルニア州サンタクララ発】2004年7月30日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は本日、SOT-143 SMDパッケージの新しい低電気容量双方向性ESD保護ダイオード・アレイ発売を発表した。

大ボリューム主流アプリケーションを狙った新規Vishay SemiconductorsGCDA15C-1ダイオードアレイはADSL、RS-232、RS-422、V.90 インタフェース、高速データライン、WAN/LAN 機器、およびワイヤレス システムにおいてコスト効果の高いESD保護を提供することを目的として設計されている。

操作電圧15 VのGCDA15C-1は通常電気容量が5 pFで電気性能に優れ、最大逆漏洩電流が100 μA、最大制限電圧が 21 Vとなっているだけでなく、IEC 61000-4-2 規格レベル4に見合うESD保護機能がある。

寸法 1.25 mm x 2.85 mm、高さ1.1mmと小型なGCDA15C-1は、スペースの節約と基盤レイアウトの簡素化を可能にする。高温ハンダ付けはターミナルで260 °C/10 秒を保証、操作温度範囲は–40 °C ~ +125 °Cである。

GCDA15C-1ESD保護ダイオードアレイのサンプルおよび量産出荷はテープ&リール・パッケージですでに可能で、大口注文のリードタイムは6~8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
New Diode Array
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account