VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:비쉐이, 다이오드 어레이 신제품 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

양방향 ESD 보호, 5PF의 저커패시턴스, 공간 절약형, 컴팩트 SOT 143 패키지 특징

2004년 7월 30일 캘리포니아 산타클라라 — 비쉐이 인터테크놀로지가 SOT-143 SMD 패키지 형태로 제공되는 저커패시턴스의 양방향 ESD 보호 다이오드 어레이를 개발했다고 발표했다.

이번에 개발된 GCDA15C-1 다이오드 어레이는 주요 양산용 애플리케이션을 겨냥해 특별히 고안된 것으로 ADSL, RS-232, RS-422 및 V.90 인터페이스, 고속 데이터 라인, WAN/LAN 장비 및 무선 시스템 등에서 비용 효과적인 ESD 보호 기능을 제공한다.

정격 사용전압이 15V인 GCDA15C-1 은 5pF의 일반 커패시턴스값, 100μA의 최대 역누설전류, 21V의 최대 제한전압(clamping voltage)값과 같이 전기적 특성이 매우 우수하다. 이 새로운 다이오드 어레이의 ESD 보호 기능은 IEC 61000 4 2 레벨 4 표준 조건을 만족시킨다.

크기가 1.25 x 2.85 x 1.1mm(프로파일)로 매우 컴팩트한 GCDA15C-1 디바이스를 이용하면 공간 절약은 물론, 보드 레이아웃을 단순화 할 수 있다. 단자에서의 고온 솔더링은 260C / 10초 까지 가능하며, 디바이스의 사용 온도 범위는 –40 - +125 C이다.

현재GCDA15C-1 ESD 보호 다이오드 어레이의 샘플 및 양산용 제품을 tape-and-reel 패키지 형태로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6 - 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
New Diode Array
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account