![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com 销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales 采用小型 SOT-143 封装的 VISHAY 新型二极管阵列 具5-PF 的低电容、提供双向 ESD 保护并节约空间加州 SANTA CLARA — 2004 年 7 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布推出一款采用 SOT-143 SMD 封装的新型低电容双向 ESD 保护二极管阵列。 目标针对大批量主流应用的新型 Vishay Semiconductors GCDA15C-1 二极管专用于在 ADSL、RS-232、RS-422 及 V.90 接口;高速数据线路;WAN/LAN 设备,以及无线系统中提供低成本 ESD 保护。 该GCDA15C-1的额定工作电压为 15V,该器件以 5pF 的典型电容、最大为 100μA 的反向漏电电流、以及最大为 21V 的钳位电压提供了出色的电气性能。这种新型二极管阵列还具有符合 IEC 6100042 标准4 级规范的 ESD 保护。 该GCDA15C-1 器件的面积为 1.25 毫米×2.85 毫米、高度为 1.1 毫米,凭借这种小巧的体积,该器件使设计人员实现了空间节约并简化了板面布局。GCDA15C-1 器件的额定高温焊接温度为 260°C/10 秒。该器件端子上的工作温度范围为 –40°C~+125°C。 目前,GCDA15C-1ESD 保护二极管阵列采用带盘式包装,其样品及量产批量均可提供,大宗定单的供货周期为 8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||