|
For more information: 采用小型 SOT-143 封装的 VISHAY 新型二极管阵列 具5-PF 的低电容、提供双向 ESD 保护并节约空间
加州 SANTA CLARA — 2004 年 7 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布推出一款采用 SOT-143 SMD 封装的新型低电容双向 ESD 保护二极管阵列。 目标针对大批量主流应用的新型 Vishay Semiconductors GCDA15C-1 二极管专用于在 ADSL、RS-232、RS-422 及 V.90 接口;高速数据线路;WAN/LAN 设备,以及无线系统中提供低成本 ESD 保护。 该GCDA15C-1的额定工作电压为 15V,该器件以 5pF 的典型电容、最大为 100μA 的反向漏电电流、以及最大为 21V 的钳位电压提供了出色的电气性能。这种新型二极管阵列还具有符合 IEC 6100042 标准4 级规范的 ESD 保护。 该GCDA15C-1 器件的面积为 1.25 毫米×2.85 毫米、高度为 1.1 毫米,凭借这种小巧的体积,该器件使设计人员实现了空间节约并简化了板面布局。GCDA15C-1 器件的额定高温焊接温度为 260°C/10 秒。该器件端子上的工作温度范围为 –40°C~+125°C。 目前,GCDA15C-1ESD 保护二极管阵列采用带盘式包装,其样品及量产批量均可提供,大宗定单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|