|
詳細をご希望の方は ビシェイ社は完全統合FUNCTIONPAK® DC/DCコンバータ製品群を業界で最も小型の15MM X 15MM完全パワーLEDドライバでさらに充実定電流源モジュールが非常に効率的でコンパクトな照明製品の設計を実現
ペンシルバニア州マルパーン市 — 2004年4月xx日報 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE:VSH) はこの度、完全集積された新定電流源モジュールをBGA収容DC/DC変換機のFunctionPAK®ファミリに追加したことを発表した。今回発表の製品は、単一パッケージに全ての必要な部品を含めた初の完全定電流源モジュールというだけでなく、業界最小の完全なパワーLEDドライバでもある。 新FX5959G701ADJ変換機は、外部部品が不要である完全な変換器ソリューションとしてLED及びバッテリー等、低電圧源に接続するだけで300 mA以上で稼働するパワーLEDを駆動できる。この定電流源モジュールは、適切なLED電圧を超過せずにLEDの全負荷寿命を確保する。このモジュールは自転車灯、ヘッドライト、懐中電灯、医療用装置、一般・緊急用アラーム灯、デザイン・建設用照明、内装・ランウェイ灯、屋外用アクセント灯、家庭用電化製品、及びその他超小型デザインを必要とするシステム等のエンド製品向けとなっている。FX5959G701ADJは、レーザー・ダイオード・ ドライバとして、そしてプリンタ等でインクの速乾性を高めるために使用される紫外線LEDを駆動するために使用することも可能である。 新登場の定電流源変換機モジュールでは、20種の部品とDC/DC変換機が単一のBGAパッケージに収容され、そのサイズはわずか15 mm x 15 mm x 高さ3.2 mmの低 プロファイル。このため、エンジニアリング、検査、及び複数の個別部品の実装を不要にしてコストと市場投入期間を低減する。 FX5959G701ADJは入力電圧範囲が2.5 V~6 Vで、設計者にいろいろな電池構成、及び化学原料 (ニッカド、ニッケル水素、またはリチウム・イオン) を使用できるという柔軟性を提供する。定格出力電力は15 W、最高電流は2.5 Aである。全負荷時の同期整流方式PWMモード及び外部制御による軽負荷時のパルス・スキッピング・モード (PSM) で、広い負荷範囲で超高効率な作動を実現。 FunctionPAKファミリの各変換機がシャットダウン・モードで使用する電流はわずか1 mAで、電力変換効率を最適化するためにプログラマブルなPWMとPSM出力制御を搭載している。PSM作動に対する100% デューティーサイクル制御を持つ変換機は、飽和リニア・レギュレータのように機能し単一セルのリチウム・イオン、またはトリプル・セルのニッカド、及びニッケル水素バッテリー・パックから電力を漏れなく抽出して最高の潜在出力電圧を供給する。 FunctionPAKのBGAパッケージは、産業用温度範囲 –40 °C ~ +85 °Cに対応し、温度、衝撃レベル、そして湿度耐性で軍用仕様となっており、ショート保護を提供する。 新FX5959G701ADJのサンプルは既に可能であり、大口注文のリードタイムは8週間となっている。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 FunctionPAKはビシェイ・インターテクノロジー社の登録商標です。 |