![]() |
|
||||||
|
|
15 x 15mm 크기의 업계 최소형 파워 LED 드라이버 탑재정전류 소스 모듈로 고효율 및 소형 조명 제품 설계 가능2004년 7월 30일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지가(Vishay Intertechnology, Inc.)가 BGA 패키지 형태의 DC/DC 컨버터 FunctionPAK® 제품군에 완전 통합 정전류 소스 모듈(constant current source module)을 추가한다고 발표했다. 이 디바이스는 모든 필수 부품들을 싱글 패키지에 결합한 최초의 완전 정전류 소스 모듈이자 업계 최소형 완전 파워 LED 드라이버이기도 하다. 외부 부품이 전혀 필요 없는 완전한 컨버터 솔루션인FX5959G701ADJ 컨버터는 LED와 배터리와 같은 저전압 소스에 연결됨으로써 300mA 이상에서 동작하는 파워 LED를 구동할 수 있다. 이 정전류 소스 모듈은 적절한 수준의 LED 전압을 초과하지 않으면서 LED의 긴 수명을 보장한다. 이 제품은 자전거 램프, 헤드램프, 손전등, 의료기기, 일반 및 긴급 경보조명, 설계 및 건축 조명, 인테리어 및 활주로 조명, 야외 강조 조명, 가전제품, 초소형 디자인이 요구되는 시스템과 같은 엔드제품에 사용될 수 있다. FX5959G701ADJ는 레이저 다이오드처럼 사용되거나 프린터의 잉크 건조에 사용되는 자외선 LED를 구동하는데 쓰일 수도 있다. 이 정전류 소스 컨버터 모듈은 20개 부품 및 DC/DC 컨버터로 구성되어 있으며, 15 x 15 x 3.2mm(높이) 크기의 단일 BGA 패키지로 제공된다. 엔지니어링, 테스팅 및 다양한 개별 부품 조립 과정이 필요하지 않기 때문에 비용을 줄이고 제품 시장 진입시기를 단축시킬 수 있다. FX5959G701ADJ는 2.5V ~ 6V의 입력 전압 범위와 함께 다양한 배터리 구성과 화학(NiCd, NiMH, or Li+)을 이용할 수 있는 유연성을 제공한다. 정격 출력 전력은 15W, 최대 전류는 2.5A다. 완전 부하의 동기정류 PWM 모드 동작 및 경부하의 외부 제어 PSM(pulse-skipping mode)과 같이 넓은 부하 범위에서 고효율 동작을 제공한다. FunctionPAK 제품군의 각 컨버터는 셧다운 모드에서 1mA의 전류를 소비하고 전력 변환 효율성을 최적화하기 위한 프로그래머블 PWM 및 PSM 출력 제어가 특징이다. PSM 동작을 위한 100% 듀티 사이클과 함께 이 컨버터는 단일셀 리튬이온 또는 3중셀 NiCd 및 NiMH 배터리팩으로부터 전력을 추출하기 위해 포화 선형 레귤레이터와 같이 사용될 수 있어 최고의 위치 출력전압을 제공한다. FunctionPAK제품용 BGA 패키지의 사용온도 범위는 –40°C ~ +85 °C이며, 신뢰성 극대화를 위해 군용 사용온도, 충격량, 내습성 조건을 충족시키며, 단락 보호 기능도 제공한다. 현재FX5959G701ADJ의 샘플을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
FunctionPAK은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||