![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 凭借业界最小15毫米X 15毫米全功率 LED 驱动器拓展了其全面集成的 FUNCTIONPAK® DC/DC 转换器系列恒定电流源模块实现了精致小巧的高效照明产品的设计宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 7 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) 宣布推出全面集成的新型恒定电流源模块,从而拓展了采用 BGA 封装的直流到直流转换器的 FunctionPAK® 系列。该器件不仅是在单个封装中包含了所有必需组件的首款全面的恒定电流源模块,而且是业界最小的全功率 LED 驱动器。 作为无需外部组件的全面转换器解决方案,新型 FX5959G701ADJ转换器仅通过与 LED 及低压电源(例如电池)相连便可驱动额定工作电流为 300mA 或更高的功率 LED。静态电流源模块在不超过适用 LED 电压的情况下确保了 LED 的全负荷使用寿命。其主要用于终端产品,包括自行车灯、前照灯、闪光灯、医疗仪器、一般与紧急警告照明、设计与建筑照明、内部照明灯与跑道灯、室外重点照明、家电及需要极小设计的其它系统。FX5959G701ADJ还可用作激光二极管驱动器,以及用于驱动在打印机中用于快速干燥墨水的紫外线 LED。 新型恒定电流源转换器模块的底面积为 0.59 英寸×0.59 英寸[15 毫米×15 毫米]、高度为 0.126 英寸[3.2 毫米]的单个 BGA 封装结合了 20 个组件和一个直流到直流转换器,从而由于无需对多个分立组件进行设计、测试及装配,降低了成本并缩短了上市时间。 该FX5959G701ADJ能够使设计人员灵活利用输入电压范围为 2.5V~6V 的各种电池配置和化学特性(镍镉、镍氢或锂离子)。其额定输出功率为 15W,最大额定电流为 2.5A。凭借在全负荷下的同步整流 PWM 模式运行和轻负荷下的外部受控脉冲跳跃模式 (PSM),在大负荷范围内该产品能够以超高效率运行。 FunctionPAK 系列中的每种转换器在断电模式下均只有 1mA 的电流,并且具有用于优化功率转换效率的可编程 PWM 与 PSM 输出控件。凭借针对 PSM 运行的 100% 任务周期控制,该转换器极类似于饱和的线性稳压器,可从单节锂离子电池或三节镍镉及镍氢电池组中提取全部电量,从而提供可能最高的输出电压。 为实现最高的可靠性,用于 FunctionPAK 的 BGA 封装的规定温度范围为–40°C~+85°C 的整个工业温度范围,该封装是针对军事工作所需温度、冲击等级和耐湿性加以规定的,而且还提供了短路保护功 目前,新型 FX5959G701ADJ的样品与量产批量均可提供,量产供货周期为 8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
FunctionPAK 为 Vishay Intertechnology, Inc.的注册商标。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||