Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 적외선 에미터 신제품, 고속 성능 및 최대 180mW/sr의 복사력 제공

자동차, 컨수머 및 산업용 애플리케이션에 활용


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 8월 6일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 복사력(radiant power)과 복사밀도가 뛰어난 고속 적외선 에미터 신제품을 개발했다고 발표했다.

더블 헤테로 칩(double hetero chip) GaAlAs/GaAlAs 기술을 기반으로 설계된 이 새로운 IR 에미터는 이전 세대의 디바이스에 비해 복사밀도가 최대 43%나 향상되었으며, 적외선 데이터 전송을 비롯해 자동차의 라이트 배리어 시스템, 컨수머 및 산업 환경으로까지 그 사용 범위와 신뢰성이 대폭 늘어났다.

이번에 발표된 신제품군은 총 4종으로 피크 파장은 870nm이며, 순전압이 1.5V에 불과해 에너지를 절약할 수 있는 것이 특징이다.

4종 중 5mm 크기의 둥근 플라스틱 T 1¾ 패키지 형태의 에미터 2종은 캠코더 및 TV 세트간의 적외선 비디오 데이터 전송과 같이 고변조(high modulation) 주파수를 이용하는 무선 데이터 전송 시스템이나 높은 전송 속도를 요구하는 시스템에 활용될 수 있다. TSFF5410은 일반 복사밀도가 70mW/sr이며, 각도가 ±22°인 절반밀도를 제공하는 반면,TSFF5210은 복사밀도가 180mW/sr이며, 각도가 ±10°인 절반밀도를 제공한다. 두 디바이스 모두 23MHz의 높은 변조대역이 특징으로 라이즈 및 폴 타임(rise and fall time)은 15ns 정도 밖에 되지 않는다.

나머지 미니어처 PLCC-2-SMD 패키지 형태의 신제품 디바이스 2종은 고속 IR 데이터 전송이나 고성능 센서와 같이 공간을 절약할 수 있는 표면실장형 디바이스가 필요한 애플리케이션을 위해 고안되었다. 두 디바이스 모두 일반 복사밀도가 10mW/sr이며, 60° 각도의 절반밀도를 제공한다. 일반 라이즈 및 폴 타임은TSMF4710의 경우(변조대역 23MHz) 15ns이며, TSMF3710의 경우(변조대역 12MHz) 30ns이다.

현재TSFF5410, TSFF5210, TSMF4710TSMF3710의 샘플을 구입할 수 있다. 양산용 제품은 3/4분기 정도에 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword