Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Nouvelles inductances Vishay IHLP présentant une épaisseur de 6,5 mm, des intensités de saturation jusqu' a 120 A, et des valeurs de 5,6 µH, 6,8 µH, 8,2 µH et 10 µH

Les nouveaux membres de la sérieIHLP ont des valeurs de DCR typiques descendant jusqu'à 0,47 mW


IHLP Inductors

Products mentioned:

IHLP-5050FD-01
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, PENNSYLVANIE — 10 septembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui quatre nouveaux membres de la famille d'inductances bas profil pour montage en surface IHLP, qui comporte maintenant des valeurs standards d'inductance allant de 0,10 µH à 10,0 µH avec des valeurs de résistance en courant continu (DCR) typiques aussi faibles que 0,47 mΩ, des intensités de saturation de 15,5 A à 120 A, et de faibles pertes à des fréquences jusqu'à 5 MHz.

Les inductances annoncées aujourd'hui présentent des valeurs d'inductance de 5,6 µH, 6,8 µH, 8,2 µH et 10 µH avec une tolérance de ±20 %.

La série brevetée Vishay Dale IHLP offre aux concepteurs des solutions d'inductance de hautes performances basse consommation en de faible encombrement qui ne mesurent que 12,9 mm par 13,2 mm par 6,5 mm. Chaque inductance est encapsulée dans un boîtier composite blindé qui réduit les bourdonnements à des niveaux extrêmement faibles tout en étant conforme aux spécifications militaires pour la résistance aux chocs thermiques, à l'humidité et aux vibrations.

Les applications cibles des inductances IHLP comprennent la conversion continu-continu et le stockage d'énergie dans des produits finaux comme les ordinateurs, les serveurs, les systèmes de téléphone et l'électronique automobile. Dans ces systèmes, les inductances IHLP acceptent des pointes transitoires élevées sans saturation à l'intensité maximum spécifiée et subissent une baisse d'inductance de moins de 20 %, beaucoup moins que les modèles à matériau ferrite. Toutes les inductances de la famille IHLP sont 100 % sans plomb et sont conformes aux normes RoHS (élimination des produits dangereux).

Les échantillons et la production de masse des nouvelles inductances IHLP-5050FD-01 sont actuellement disponibles. Le délai pour la production de masse est de sept semaines.

Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword