VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Vishay 推出 6.5 毫米高的新型 IHLP 系列电感器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件
销售联络: http://www.vishay.com/inductors/sales
 

Vishay 推出 6.5 毫米高,饱和电流可达 120A,电感值为 5.6µH、6.8µH、8.2µH 及 10µH 的新型 IHLP 系列电感器

该IHLP系列电感器新成员的典型 DCR 电感值低至 0.47mΩ。

宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 9 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布厚度较薄的 IHLP 表面贴装电感器系列已增添了四个最新成员。目前,该系列电感器的标准电感值范围介于 0.10µH~10.0µH,典型 DCR 电感值低至 0.47mΩ,饱和电流的范围介于 15.5A~120A,在频率至 5MHz 范围内其损耗相当低。

日前推出的这四款器件具有 5.6µH、6.8µH、8.2µH 及 10µH 的电感值,容差为 ±20%。

已获得专利的 Vishay Dale IHLP 系列为设计人员提供了体积为 0.508英寸×0.520英寸×0.256 英寸 [12.9 毫米×13.2 毫米×6.5 毫米] 且具有高性能、低功耗等特性的小型电感器解决方案。每一款电感器均采用自屏蔽的复合结构封装,该结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,同时符合抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的军用规范。

IHLP 的目标应用包括直流到直流转换,以及计算机、服务器、电信系统和汽车电子器件等终端产品中的蓄能。在这些系统中,IHLP 器件可处理无饱和的高瞬时峰值,并且在最大额定电流时电感下降不足 20%——远远低于铁氧体材料的转降。IHLP 系列中的所有电感器均 100% 无铅(Pb),并且符合 RoHS 标准。

目前,新型 IHLP-5050FD-01电感器的样品和量产批量均可提供,量产供货周期为 7 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
IHLP Inductors
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account