|
For more information: 6.5MM 높이 프로파일, 최대 120A의 포화전류, 5.6µH, 6.8µH, 8.2µH 및 10µH의 인덕턴스 값 특징IHLP 제품군에 추가된 신제품, 최저 0.47mW의 일반 DCR 값 제공
2004년 9월 10일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 로프로파일의 표면실장형 인덕터 IHLP 제품군에 신제품을 추가했다고 발표했다. 이번에 추가된 제품들은 표준 인덕턴스 값 범위가 0.10µH ~ 10.0µH이며, 일반 DCR 값은 0.47mΩ로 낮다. 또한 포화 전류 범위는 15.5A ~ 120A이며, 최고 5MHz의 주파수에서 손실률이 적은 것이 특징이다. 이번에 개발된 디바이스들은 5.6µH, 6.8µH, 8.2µH 및 10µH의 인덕턴스 값을 제공하며, 허용오차는 ±20%이다. 특허를 받은 비쉐이 데일 IHLP(Vishay Dale IHLP) 시리즈는 12.9 x 13.2 x 6.5mm의 소형 크기를 자랑하며, 성능은 더욱 뛰어나고 전력 및 공간 효율적인 인덕터 솔루션을 제공한다. 각 인덕터는 자체 보호(self-shielded) 복합 구성으로 패키지 되어 버즈 잡음을 최저 수준으로 감소시킴과 동시에 열충격, 습기, 기계적 충격 및 진동과 같은 저항적 요소에 대한 군용 스펙을 충족시킨다. 이 제품들은 컴퓨터, 서버, 통신 시스템, 자동차 전자와 같은 엔드 제품에서의 DC/DC 변환이나 에너지 스토리지에 활용될 수 있다. 이러한 시스템에서 IHLP 디바이스는 높은 트랜지언트 스파이크를 포화 없이도 처리할 수 있으며, 완전 풀 속도의 전류 조건에서 인덕턴스 드롭이 20% 미만이다. 이는 페라이트 물질에 비해 롤오프가 훨씬 적은 것이다. IHLP 제품군의 모든 인덕터는 100% 무연이며 RoHS 기준을 충족시킨다. 현재 IHLP-5050FD-01 인덕터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있다. 대량 주문 시 약 7주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|