|
For more information: Vishay 推出 6.5 毫米高,饱和电流可达 120A,电感值为 5.6µH、6.8µH、8.2µH 及 10µH 的新型 IHLP 系列电感器该IHLP系列电感器新成员的典型 DCR 电感值低至 0.47mΩ。
宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 9 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布厚度较薄的 IHLP 表面贴装电感器系列已增添了四个最新成员。目前,该系列电感器的标准电感值范围介于 0.10µH~10.0µH,典型 DCR 电感值低至 0.47mΩ,饱和电流的范围介于 15.5A~120A,在频率至 5MHz 范围内其损耗相当低。 日前推出的这四款器件具有 5.6µH、6.8µH、8.2µH 及 10µH 的电感值,容差为 ±20%。 已获得专利的 Vishay Dale IHLP 系列为设计人员提供了体积为 0.508英寸×0.520英寸×0.256 英寸 [12.9 毫米×13.2 毫米×6.5 毫米] 且具有高性能、低功耗等特性的小型电感器解决方案。每一款电感器均采用自屏蔽的复合结构封装,该结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,同时符合抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的军用规范。 IHLP 的目标应用包括直流到直流转换,以及计算机、服务器、电信系统和汽车电子器件等终端产品中的蓄能。在这些系统中,IHLP 器件可处理无饱和的高瞬时峰值,并且在最大额定电流时电感下降不足 20%——远远低于铁氧体材料的转降。IHLP 系列中的所有电感器均 100% 无铅(Pb),并且符合 RoHS 标准。 目前,新型 IHLP-5050FD-01电感器的样品和量产批量均可提供,量产供货周期为 7 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|