|
For more information: Vishay introduit le premier condensateur RF silicium pour montage en surface en taille de boîtier 0603Un condensateur qui présente des valeurs de fréquence de résonance propre jusqu'à 13 GHz, une faible inductance parasite de 0,046 nH et un fonctionnement dans une gamme étendue de fréquences de 1 MHz à plusieurs GHz
MALVERN, PENNSYLVANIE — 17 septembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie du premier condensateur RF silicium pour montage en surface disponible dans la taille de boîtier 0603. Basée sur un processus semi-conducteur propriétaire développé par Vishay, la construction de ce nouveau condensateur réduit l'inductance parasite tout en portant les valeurs de fréquence de résonance propre (SRF) à des fréquences deux à trois fois celle des condensateurs RF conventionnels. Le HPC0603A de haute précision et de haute performance présente des valeurs de SRF aussi élevées que 13 GHz dans une gamme étendue de capacités allant de 3,3 pF à 560 pF. Les valeurs E12 disponibles dans cette gamme assurent un fonctionnement extrêmement stable dans une plage étendue de fréquences de 1 MHz à plusieurs GHz. L'inductance parasite est aussi faible que 0,046 nH. La sortie de condensateurs HPC0603A ayant des valeurs E24 est prévue dans un proche avenir. Les nouveaux condensateurs de Vishay présentent des facteurs Q élevés allant jusqu'à 4157, des tolérances de ±1 % ou 0,05 pF, et de faibles valeurs de résistance série équivalente (ESR). Le HPC0603A mesure 1,60 mm par 0,80 mm avec une épaisseur de 0,56 mm. Les options de tension de 6 V, 10 V, 16 V et 25 V sont disponibles. La gamme étendue de capacités et permettent l'augmentation du facteur Q du circuit, de la gamme de transmission et de la fiabilité. La construction exclusive des condensateurs HPC réduit les paramètres parasites en raccourcissant les pistes d'interconnexion sur le circuit imprimé et améliore la performance du circuit en réduisant la distance entre les composants. Cette conception innovatrice porte les fréquences de résonance propre du nouveau condensateur à de nouveaux sommets, améliorant la performance et la qualité d'émission/réception pendant le fonctionnement aux hautes fréquences. De ce fait, les concepteurs d'appareils de communications sans fil comme les téléphones mobiles et sans fil, les systèmes GPS, les oscillateurs commandés en tension (VCO) , les filtres et réseaux d'adaptation, les modules RF et les stations de base peuvent utiliser des condensateurs HPC pour réduire la taille du produit, simplifiant la conception et réduisant le nombre de composants sur le circuit imprimé, sans sacrifier la performance électrique. Les échantillons du HPC0603A sont actuellement disponibles, avec des délais allant jusqu'à 10 semaines pour des quantités de production.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.
|