|
For more information: ビシェイ社、業界初のシリコンベース、表面実装タイプRF コンデンサを0603 ケースサイズで提供最大 13 GHz のSRF 値、低い寄生インダクタンス 0.046 nH のコンデンサ、1 MHz~数 Ghz の 幅広い周波数範囲で動作
【ペンシルバニア州マルバーン発】— 2004年9月17日 – ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は、本日業界初のシリコンベース表面実装タイプの RF コンデンサを 0603 ケースサイズで発売すると発表した。独自の半導体プロセスに基づいてビシェイ社によって開発された新しいコンデンサの構造は、寄生インダクタンスを低減する一方、従来の RF コンデンサの周波数よりも 2、3 倍高い自己共振周波数 (SRF) 値を実現している。 高性能、高精度の HPC0603Aには、3.3 pF~560 pF の高い電気容量があり、最高 13 GHz にいたる SRF 値を特徴としている。このコンデンサはこの帯域で利用できる E12 系列で、1 MHz から数 GHz の幅広い周波数範囲で動作が極めて安定しており、かつ寄生インダクタンスは 0.046 nH と低い。E24 系列の HPC0603A HPC0603Aデバイスは近日発売の予定である。 ビシェイ社の新規コンデンサは、最大 4157 の高い Q 値を示し、±1% または0.05 pF の許容差があり、ESR 値が低い。このHPC0603Aの寸法は、0.063 インチ x 0.031 インチ [1.6mm x 0.80mm] で、高さ 0.022 インチ [0.56mm] である。6 V、10 V、16 V、25 V の電圧オプションがそろっている。 HPC0603Aは、電気容量範囲が高く、パッケージが比較的コンパクトなため、回路の Q、通信範囲や信頼性を高めることができる。HPC デバイスの独特な構造はPCB での相互接続トレースを短くすることによって寄生を低減し、コンポーネント間の距離を短くして回路の性能を向上する。 この画期的な設計は、新規コンデンサの SRF 周波数をさらに向上し、高周波数での動作中の性能、送信/受信の質を高めるため、ワイアレス通信デバイスの設計者は、携帯電話、コードレス電話、GPS システム、VCO、フィルタ、ネットワーク整合、RF モジュール、ベースステーションなどで HPC デバイスを実装して製品サイズを縮小することができる。つまり電気的性能を犠牲にすることなくデザインを簡素化し、PCB 上のコンポーネントの数を減らすことができるのである。 HPC0603Aのサンプルはすでに発送可能で、量産出荷のリードタイムは 10 週間となっている。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|