![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales Neue MIL-PRF-55342-qualifizierte Dünnschicht-Chip-Widerstände von Vishay: die ersten Bauteile dieser Art in Standardgehäusegrößen mit Werten zwischen 100 Ohm und 160 kOhm und Ausfallraten von 0,01% pro 1000 StundenMalvern, Pennsylvania (USA) – 22. September 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) bietet seine MIL-qualifizierten Chipwiderstände der Serie E/H jetzt in drei neuen, besonders kompakten Größen an – 0402, 0603 und 0502. Dadurch haben Entwickler jetzt eine noch größere Bauteilauswahl für Anwendungen, die hochleistungsfähige, hochgenaue Widerstände mit nachgewiesener Zuverlässigkeit erfordern. Die neuen Chipwiderstände von Vishay Thin Film wurden für militärische Anwendungen mit höchsten Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen entwickelt und entsprechen den MILPRF55342-Spezifikationen. Der Zuverlässigkeitsnachweis erfolgt durch 100%-iges Screening und umfassende Fertigungslos-Tests, die für die neuen Widerstände der Serie E/H eine maximale Ausfallrate gemäß Klasse “R” gewährleisten. Diese neuen Produkte sind am Markt die ersten Widerstände mit nachgewiesener Zuverlässigkeit in Standardgehäusegrößen, die den Wertebereich von 100 Ohm bis 160 kOhm abdecken und eine nachgewiesene Zuverlässigkeit von 0,01% pro 1000 Stunden bieten. Das bedeutet, dass Entwickler bei Anwendungen, die Widerstände mit dieser Kombination aus Leistungsfähigkeit und Größe erfordern, jetzt nicht mehr auf kommerzielle, nicht-qualifizierte Bauteile auszuweichen brauchen. Die vakuum-aufgedampften Wraparound-Anschlüsse der neuen Widerstände ergeben sehr gute Adhäsionseigenschaften und hervorragende Maßhaltigkeit. Ein Präzisions-Waferschneidprozess gewährleistet exakte Abmessungen und saubere, gerade Kanten. Die galvanisch aufgebrachte Nickel-Barriereschicht erlaubt Betriebstemperaturen bis +150°C. Durch das Substrat aus hochreinem Aluminium sind die Widerstände der Serie E/H H hoch belastbar. Als weitere Besonderheiten der induktivitätsfreien E/H -Widerstände sind zu nennen: sehr geringes Rauschen von weniger als –25 dB, kleiner Spannungskoeffizient von ±0,5 ppm/V, absolutes TCR bis hinab zu ±25 ppm/°C, Toleranzen bis hinab zu 0,1%, typischer Wraparound-Widerstand weniger als 0,010 Ohm, TCR-Gleichlauf innerhalb eines Loses besser als 5 ppm/°C.
DieE/H -Chipwiderstände haben ein TAMELOX®-Widerstandselement mit SPM (Special Passivation Methods) und Gold-über-Nickel-Anschlüssen. Sie sind in antistatischer Waffle- oder Tape-and-reel-Verpackung erhältlich. Die neuen Bauelemente sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; einige Typen sind auch in größeren Mengen ab Lager lieferbar, ansonsten beträgt die Lieferzeit maximal zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||