VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Les nouvelles résistances chips à couches minces Vishay qualifiées MIL-PRF-55342 sont les premières de l'industrie en tailles standards de boîtier
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales
 

Les nouvelles résistances chips à couches minces Vishay qualifiées MIL-PRF-55342 sont les premières de l'industrie en tailles standards de boîtier avec des spécifications de 100 ohms à 160 kilohms et un taux de panne de 0,01 % pour 1000 heures

MALVERN, PENNSYLVANIE — 22 septembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie de ses résistances chips E/H qualifiées MIL en trois nouvelles tailles, les boîtiers compacts 0402, 0603 et 0502 – qui apportent aux concepteurs une plus grande souplesse dans le choix des composants pour les circuits nécessitant des résistances de haute précision et de fiabilité établie.

Destinées aux applications militaires de haute fiabilité ayant des exigences sévères de performances, les nouvelles résistances chips à couches minces Vishay sont conformes aux spécifications MIL PRF 55342. Une fiabilité établie est garantie grâce à un tri à 100 % et un test complet par lots, grâce auxquels les nouvelles résistances E/H ont été spécifiées pour un taux d'erreurs niveau "R".

Ces nouvelles résistances sont les premiers modèles à fiabilité établie de l'industrie en tailles standards de boîtiers avec des spécifications de 100 ohms à 160 kilohms et une fiabilité établie avec un taux de pannes de 0,01 % pour 1000 heures. De ce fait, les concepteurs ne sont plus obligés d'utiliser des composants commerciaux non qualifiés pour les applications nécessitant cette combinaison de performance et de taille.

La terminaison enrobée par pulvérisation de ces résistances garantit une excellente adhérence et une bonne unité dimensionnelle. Les bords, de dimensions exactes et nettes, sont produits par sciage des tranches. La couche à barrière de nickel obtenue par galvanoplastie des résistances E/H permet un fonctionnement à des températures jusqu'à +150 °C, et le substrat en alumine de haute pureté permet une spécification de puissance élevée.

Outre un très faible bruit de moins de -25 dB et un faible coefficient de tension de ±0,5 ppm/V, les résistances non inductives E/H annoncées aujourd'hui présentent un coefficient de variation en fonction de la température (TCR) descendant à ±25 ppm/°C, des tolérances descendant jusqu'à 0,1%, une résistance typique de l'enrobage de la terminaison de moins de 0,010 ohms, et une variabilité par lot de moins de 5 ppm/°C.

Nouvelles résistances chips à couches minces E/H qualifiées MIL PRF 55342 de Vishay : Tableau résumé

Référence
Taille de boîtier Tension de fonctionnement Maximum (V) Spécification de puissance (mW) Gamme de résistance (Ω)
E & H K (0,1 %) (1 %, 2 %, 5 %, 10 %)
M55342/01 0502 40 10 20 100 - 130 K 59 - 130 K
M55342/11 0402 25 40 40 100 - 71,5 K 59 - 71,5 K
M55342/12 0603 50 70 70 100 - 160 K 20 - 160 K

Les résistances chips E/H comportent un élément résistif TAMELOX® avec des méthodes de passivation spéciales (SPM) et des terminaisons dorées sur nickel. Elles sont disponibles en conditionnement antistatique ou en bande et bobine.

Les échantillons et la production de masse sont actuellement disponibles avec un délai allant du stock à 10 semaines pour les commandes les plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Thin Film Resistor Chips
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account