Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

ビシェイ社の新規MIL-PRF-55342適性薄膜レジスタ チップは業界初の標準パッケージサイズで、定格は100 Ohms ~ 160 Kilohms、故障率は1000時間あたり0.01%


Thin Film Resistor Chips

Products mentioned:

E/H
詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

This release in:

【ペンシルバニア州マルバーン発】— 2004年9月22日 – ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は、本日 E/HMIL適性レジスタ チップをコンパクトな0402、0603、0502ケースという3つの新規サイズで発売し、デザイナーは高性能、高精度な確定信頼度レジスタを必要とする回路によりフレキシブルにデバイスを選択できるようになった。

パフォーマンス要件の厳しい、信頼性の高い軍用アプリケーション向けに意図されたビシェイ社の新規薄膜レジスタ チップはMIL-PRF﷓55342 仕様を満たしている。確定信頼度は100%のスクリーニングと広範囲なロットテストで確保されており、新規E/Hデバイスは「R」の故障率レベルと評価されている。

これらのレジスタは業界初の標準パッケージサイズの確定信頼度レジスタであり、定格は100 ohms ~ 160 kilohms、確定信頼度故障率は1000時間に0.01% である。結果として、デザイナーはこのパフォーマンスとサイズの組み合わせが必要なアプリケーションに商用の不適正なデバイスを使用する必要がなくなる。

デバイスのすべてスパッタのラップアラウンド ターミネーションにより粘着性に優れ、寸法の統一が取れている。正確な寸法ときれいなストレート エッジは精密なウエハー切断工程によって生まれる。E/Hレジスタの電気めっき障壁層により最高温度 +150 °Cで操作でき、高純度なアルミナ回路基盤によって定格が高くなっている。

–25 dB以下の超低ノイズと±0.5 ppm/Vの低電圧係数に加え、本日発売の非誘導的なE/Hでは絶対TCRを±25 ppm/°Cまで、公差を 0.1%まで抑え、通常のラップアラウンド抵抗は0.010 ohms以下に、インロット トラッキングは5 ppm/°C以下になっている。

パーツ ケースサイズ 最大使用電圧 (V) 出力定格(mW) 性質 抵抗範囲 (Ω)
E & H K (0.1%) (1%, 2%, 5%, 10%)
M55342/01 0502 40 10 20 100 - 130 K 59 - 130 K
M55342/11 0402 25 40 40 100 - 71.5 K 59 - 71.5 K
M55342/12 0603 50 70 70 100 - 160 K 20 - 160 K

E/Hレジスタ チップにはSPM(特殊パッシベーション法)とニッケルの上に金メッキのターミナルがついたTAMELOX®抵抗素子がある。制電性のウエハー パックとテープ&リールパッケージングでお求め可能。

新デバイスのサンプルおよび量産出荷はすでに可能で、大口注文のリードタイムは10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword