VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:비쉐이, 업계 최초의 표준 패키지 형태의 MIL-PRF-55342 규격 박막 저항칩 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales
 

비쉐이, MIL-PRF-55342 규격 박막 저항칩 출시 - 업계 최초의 표준 패키지 형태, 저항 범위 100Ω ~ 160kΩ, 1000시간 당 오류율 0.01%

2004년 9월 22일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 컴팩트한 0402, 0603, 0502의 3가지 크기로 제공되는 E/H MIL 규격 저항칩을 출시한다고 밝혔다. 이로써 고성능, 고정밀 신뢰 보장형(established reliability) 저항기를 위한 디바이스 채택 시 선택의 폭이 더욱 넓어질 것으로 기대된다.

엄격한 성능과 높은 신뢰도를 요구하는 군용 애플리케이션을 겨냥해 고안된 이 박막 저항칩은 MIL PRF 55342 규격을 충족시킨다. 신뢰성 보장은 100% 스크리닝과 폭넓은 로트(lot) 테스트를 통해 이루어진다. 이에 의한 E/H 신제품의 정격 오류율 레벨은 “R”이다.

이번에 개발된 저항은 표준 패키지 크기로 제공되는 업계 최초의 신뢰 보장형 저항기로 정격 저항범위는 100Ω ~ 160kΩ이며, 신뢰 보장형 오류율은 1000시간을 기준으로 0.01%이다. 결과적으로 설계자들은 성능과 크기 모두가 중요한 애플리케이션에 더 이상 비적격 디바이스를 사용할 필요가 없게 됐다.

이들 디바이스의 랩어라운드 단말은 모두 스퍼터 처리가 되어 접착이나 크기의 균일성이 뛰어나다. 또한 정확한 크기와 깨끗하고 똑바른 에지(edge)를 만들기 위해 정밀 웨이퍼소잉(wafter-sawing) 프로세스를 도입했다. E/H E/H 저항기는 전기도금 니켈 배리어층으로 되어 있어 최고 +150 °C에서도 사용이 가능하고, 고순도 알루미나 기판을 사용함으로써 고전력 사양에도 적합하다.

이밖에도E/H 디바이스는 –25dB 미만의 저잡음 및 ±0.5ppm/V의 저전압 계수를 비롯해 최저 ±25ppm/°C의 정밀 TCR 값, 0.1%의 허용오차, 0.010Ω 미만의 일반 랩어라운드 저항, 5ppm/°C 미만의 인로트(in-lot) 트래킹이 특징이다.부품

부품 최대 동작 전압(V) 정격 전력(mW) 특성 저항 범위(Ω)
E & H K (0.1%) (1%, 2%, 5%, 10%)
M55342/01 0502 40 10 20 100 - 130 K 59 - 130 K
M55342/11 0402 25 40 40 100 - 71.5 K 59 - 71.5 K
M55342/12 0603 50 70 70 100 - 160 K 20 - 160 K

E/H 저항칩은 SPM(special passivation methods)이 적용된 TAMELOX® 저항 엘리먼트와 골드오버니켈 단말기가 특징이다. 이들 제품은 정전기 방지용 와플 팩(waffle pack) 또는 테잎앤드릴(tape-and-reel) 패키지 형태로 제공된다.

현재 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
Thin Film Resistor Chips
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account