|
For more information: De nouvelles résistances couches minces FC de Vishay évitent une atténuation aux fréquences de plus de 100 MHz et présentent des valeurs de TCR descendant jusqu'a ±25 ppm/°CNouvelles résistances disponibles en tailles standards de l'industrie descendant jusqu'a 0402
MALVERN, PENNSYLVANIE — 22 septembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie de la nouvelle série de résistances chips FC hautes fréquences qui évitent une atténuation même à des fréquences de plus de 100 MHz et sont disponibles dans une gamme de boîtiers standards comprenant le très compact 0402. Les nouvelles résistances chips à couches minces Vishay FC sont destinées à l'utilisation dans des applications d'amplificateurs faible bruit, de diviseurs de tension de précision, de circuits d'atténuation, et de terminaison de ligne dans les télécommunications fixes et les systèmes militaires et aérospatiaux nécessitant une réponse rapide et les circuits hautes fréquences. Les caractéristiques de performances en haute fréquence sont fournies sur la feuille de spécifications du produit FC pour permettre aux concepteurs de choisir le meilleur composant pour leur conception et constituent la première possibilité de l'industrie pour ce type de composant. Conçues avec une faible réactance interne qui est due à la capacité et l'inductance des terminaisons et du substrat, les nouvelles résistances chips FC fonctionnent dans une très large gamme de fréquences. Un processus d'ajustage par laser permet d'obtenir une tolérance de précision meilleure que 0,1 % et les valeurs de résistances de ces chips vont de 10 Ω à 1000 Ω, selon la taille du boîtier. Les résistances chips FC présentent de faibles valeurs de coefficient de température descendant à 25 ppm/°C pour des valeurs de résistance supérieures à 50 Ω. Disponibles dans les formats standards les plus petits de l'industrie, comprenant 1206, 1005, 0805, 0603, 0505 et 0402, les résistances chips série FC éliminent le besoin de personnaliser des composants hautes fréquences ou d'ajuster des circuits à la fréquence appropriée. De ce fait, les concepteurs disposent d'une plus grande souplesse pour le choix d'une solution disponible sur stock et facile à intégrer qui répond aux besoins de performance des circuits hautes fréquences. Chaque résistance chip comporte un substrat d'alumine de grande pureté et une couche résistive en nichrome passivé. Les terminaisons des résistances série FC sont constituées d'or ou de soudure à 60 % d'étain sur barrière de nickel. Tous les modèles sont spécifiés pour une stabilité de 500 ppm/°C sur 2000 heures à +70 °C et une plage de température de températures de–55 °C à +125 °C. Les échantillons et la production de masse de ces nouvelles résistances sont actuellement disponibles, avec un délai de huit semaines pour les commandes plus importantes.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.
|