VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouvelles résistances couches minces FC de Vishay
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales
 

De nouvelles résistances couches minces FC de Vishay évitent une atténuation aux fréquences de plus de 100 MHz et présentent des valeurs de TCR descendant jusqu'a ±25 ppm/°C

Nouvelles résistances disponibles en tailles standards de l'industrie descendant jusqu'a 0402

MALVERN, PENNSYLVANIE — 22 septembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie de la nouvelle série de résistances chips FC hautes fréquences qui évitent une atténuation même à des fréquences de plus de 100 MHz et sont disponibles dans une gamme de boîtiers standards comprenant le très compact 0402.

Les nouvelles résistances chips à couches minces Vishay FC sont destinées à l'utilisation dans des applications d'amplificateurs faible bruit, de diviseurs de tension de précision, de circuits d'atténuation, et de terminaison de ligne dans les télécommunications fixes et les systèmes militaires et aérospatiaux nécessitant une réponse rapide et les circuits hautes fréquences. Les caractéristiques de performances en haute fréquence sont fournies sur la feuille de spécifications du produit FC pour permettre aux concepteurs de choisir le meilleur composant pour leur conception et constituent la première possibilité de l'industrie pour ce type de composant.

Conçues avec une faible réactance interne qui est due à la capacité et l'inductance des terminaisons et du substrat, les nouvelles résistances chips FC fonctionnent dans une très large gamme de fréquences. Un processus d'ajustage par laser permet d'obtenir une tolérance de précision meilleure que 0,1 % et les valeurs de résistances de ces chips vont de 10 Ω à 1000 Ω, selon la taille du boîtier. Les résistances chips FC présentent de faibles valeurs de coefficient de température descendant à 25 ppm/°C pour des valeurs de résistance supérieures à 50 Ω.

Disponibles dans les formats standards les plus petits de l'industrie, comprenant 1206, 1005, 0805, 0603, 0505 et 0402, les résistances chips série FC éliminent le besoin de personnaliser des composants hautes fréquences ou d'ajuster des circuits à la fréquence appropriée. De ce fait, les concepteurs disposent d'une plus grande souplesse pour le choix d'une solution disponible sur stock et facile à intégrer qui répond aux besoins de performance des circuits hautes fréquences.

Chaque résistance chip comporte un substrat d'alumine de grande pureté et une couche résistive en nichrome passivé. Les terminaisons des résistances série FC sont constituées d'or ou de soudure à 60 % d'étain sur barrière de nickel. Tous les modèles sont spécifiés pour une stabilité de 500 ppm/°C sur 2000 heures à +70 °C et une plage de température de températures de–55 °C à +125 °C.

Les échantillons et la production de masse de ces nouvelles résistances sont actuellement disponibles, avec un délai de huit semaines pour les commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Thin Film Chip Resistors
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account